ADP1047

新規設計に推奨

デジタル力率補正コントローラ、高精度AC電力計付、単相用

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 柔軟なデジタル力率補正(PFC)コントローラ
  • 単相用(ADP1047)、インターリーブおよびブリッジレス動作用(ADP1048)
  • 真のrms AC電力量
  • 強化されたダイナミック応答特性
  • 軽負荷での効率性能の最適化:出力電圧校正
    周波数低減
  • EMI改善のためのスイッチング周波数の分散スペクトル
  • 外部周波数との同期
  • PMBus準拠インターフェース:
    プログラマブルなACラインの障害検出と保護
    プログラマブルな出力障害検出と保護
  • 高信頼性システム向けの広範囲な障害保護
  • 周波数範囲:30kHz~400kHz
  • 8kBのEEPROM内蔵
  • 使いやすいユーザ・インターフェース(GUI)を使用したプログラムが可能
ADP1047
デジタル力率補正コントローラ、高精度AC電力計付、単相用
ADP1047 Functional Block Diagram ADP1047 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1

ADP1047/ADP1048 Software, Ver 3.0.1


評価用キット

eval board
EVAL-ADP1047

ADP1047 Evaluation Board

機能と利点

  • Boost PFC topology providing high power factor and low THD
  • High efficiency(>95%)
  • Protection features for AC line input and high voltage output
  • Low component count
  • Programmable response to faults
  • Programmable inrush control
  • Accurate AC Power Metering
  • Test points for users to quickly and easily evaluate the key features of ADP1047

製品詳細

The evaluation board features a boost PFC topology operating at 100KHz switching frequency. Its output is rated at deliver 385V, 300W with a universal AC linput ranging from 85-265V. The board features the ADP1047 digital controller for offering power factor correction and accurate AC power metering. It also provides protection features like AC line fault protection, OCP and OVP.

EVAL-ADP-I2C-USB

USB to I2C Interface Connector

製品詳細

The USB to I2C interface is used for communicating between a digital power management device (like the ADP1043A) and the configuration software that runs on a computer. It also supplies 5V and 0.5A to power up the daughter card/evaluation boards.

This same USB to I2C interface connector is used for the ADP1043A, ADP1047, ADP1048, and other digital power management devices.

EVAL-ADP1047
ADP1047 Evaluation Board
EVAL-ADP-I2C-USB
USB to I2C Interface Connector

最新のディスカッション

最近表示した製品