Analog Devices' RF and microwave components are now also available as X-MWblock® drop-in evaluation modules from X-Microwave.
Get the X-MWblock® drop-in module for this part.ADL5324
新規設計に推奨400 MHz~4000 MHz、1/2 W、RFドライバ・アンプ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.54
製品情報
- 動作周波数範囲: 400 MHz~4,000 MHz
- ゲイン: 2,140 MHzで14.6 dB
- OIP3: 2,140 MHzで43.1 dBm
- P1dB: 2,140 MHzで29.1 dBm
- ノイズ係数: 3.8 dB
- 動作温度範囲: −40°C~+105°C
- バイアスが動的調整可能
調整可能電源バイアス:
3.3 V~5 V
低電源電流:
62 mA~133 mA
バイアス抵抗不要 - SOT-89 パッケージを採用、MSL-1定格
- ESD 定格: ±3 kV (クラス 2)
ADL5324は、3.3 V~5 Vの範囲で OIP3性能とP1dB 性能を外付けバイアス抵抗なしでカスタマイズ可能にする、動的調整可能なバイアス回路を内蔵しています。この機能により、デザインの特別なニーズに合わせてドライバ・アンプ性能を調整することができます。また、可変電源を使って大信号状態でフル 5 V バイアス機能を可能にし、信号レベルが小さくなり、かつ低消費電力が必要になったときに電源電圧を低くするアンプで、この機能はドライバの動的バイアス機能を実現する機会も提供します。このスケーラビリティにより、25 dBm~29 dBmの出力電力レベルの異なる出力電力条件に対して複数のドライバ・アンプを評価/在庫しておく必要性がなくなります。
また、ADL5324の定格は、パワー・アンプのような高温になるデザインで、−40°C~+105°Cの広い温度範囲で信頼度の高い性能で動作するように規定されています。この1/2 W ドライバ・アンプは400 MHz~4000 MHzの広い周波数範囲をカバーし、この広い範囲内の特定の帯域にチューニングするために数個の外付け部品で済みます。この高性能広帯域 RF ドライバ・アンプは、携帯電話インフラストラクチャ、ISM バンド・パワー・アンプ、軍用装置、計装装置などの多様な有線および無線アプリケーションに適しています。部品実装済みの評価用ボードも提供しています。
また、ADL5324は優れた ACPR対出力電力/バイアス電圧特性も提供します。このドライバは、2140 MHzで17 dBm以上の出力電力を供給すると同時に、5 Vで−55 dBcのACPRを実現します。バイアスを3.3 Vに下げた場合、 −55 dBc ACPR 出力電力は 15 dBmに低下するだけです。
アプリケーション
- ワイヤレス・インフラストラクチャ
- 自動テスト装置
- ISM/AMRアプリケーション
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
評価用設計ファイル 1
ビデオ 1
製品選択ガイド 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADL5324ARKZ-R7 | 3-Lead SOT-89 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Keysight Genesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く