AD9783: Dual 16-Bit, LVDS Interface 500 MSPS DAC
The AD9780/AD9781/AD9783 include pin-compatible, high dynamic range, dual digital-to-analog converters (DACs) with 12-/14-/16-bit resolutions, and sample rates of up to 600 MSPS. The devices include ...続きを見る
AD9783: Dual 16-Bit, LVDS Interface 500 MSPS DAC
製品概要
The AD9780/AD9781/AD9783 include pin-compatible, high dynamic range, dual digital-to-analog converters (DACs) with 12-/14-/16-bit resolutions, and sample rates of up to 600 MSPS. The devices include specific features for direct conversion transmit applications, including gain and offset compensation, and they interface seamlessly with analog quadrature modulators such as the ADL5370.
A proprietary, dynamic output architecture permits synthesis of analog outputs even above Nyquist by shifting energy away from the fundamental and into the image frequency.
Full programmability is provided through a serial peripheral interface (SPI) port. Some pin-programmable features are also offered for those applications without a controller.
Product Highlights
- Low noise and intermodulation distortion (IMD) enable high quality synthesis of wideband signals.
- Proprietary switching output for enhanced dynamic performance.
- Programmable current outputs and dual auxiliary DACs provide flexibility and system enhancements.
Applications
Data Sheet, Rev. A, 6/08
設計ツール
DAC Harmonic Analyzer
This tool displays harmonic images and spurs in a DAC output. The user can ...
Features
- High dynamic range, dual DAC parts
- Low noise and intermodulation distortion
- Single carrier W-CDMA ACLR = 80 dBc @ 61.44 MHz IF
- Innovative switching output stage permits usable outputs beyond Nyquist frequency
- LVDS inputs with dual-port or optional interleaved single-port operation
- Differential analog current outputs are programmable from 8.6 mA to 31.7 mA full scale
- Auxiliary 10-bit current DACs with source/sink capability for external offset nulling
- See Data Sheet for Additional Information
Diagrams
- 拡大
- その他
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram
Dual 16-Bit, LVDS Interface 500 MSPS DAC
Functional Block Diagram for AD9783
AD9783 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9783-EBZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | 72 | 工業用 | $303.60 | 12/19/2008 | Y | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD9783BCPZ | 製造中 | 72 | 工業用 | $22.77 | 09/19/2008 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる | |
| AD9783BCPZRL | 製造中 | 72 | 工業用 | $22.77 | - |
Y
成分表 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close