AD9777:  16ビット、D/Aコンバータ、160MSPS、デュアル、TxDAC+®、2x/4x/8xインターポレーション

AD9777は、160MSPSの最大入力データレート(インターポレーションなし)と400MSPSの最大DAC更新レート(8xのインターポレーション)を備えた高速デュアル・インターポレーションTxDAC+®コンバータである新しいピン互換ファミリーの、16ビットD/Aコンバータです。このファミリーは、選択可能なインターポレーション・レート(2x/4x8/x)およびFs/2、Fs/4、Fs/8でミ ...続きを見る

AD9777:  16ビット、D/Aコンバータ、160MSPS、デュアル、TxDAC+®、2x/4x/8xインターポレーション

製品概要

AD9777は、160MSPSの最大入力データレート(インターポレーションなし)と400MSPSの最大DAC更新レート(8xのインターポレーション)を備えた高速デュアル・インターポレーションTxDAC+®コンバータである新しいピン互換ファミリーの、16ビットD/Aコンバータです。このファミリーは、選択可能なインターポレーション・レート(2x/4x8/x)およびFs/2、Fs/4、Fs/8でミックス可能な複合変調器を特長としています。すべての設定は、使いやすい3線式または4線式のSPIインターフェースで実現します。

外付け直交変調器(AD8345/AD8346/AD8349など)とともにAD977Xを使用すると、従来のベースバンドI/Qアーキテクチャや、内部の複合(I/Q)ミキサーを使用したイメージ除去アップコンバージョン・アーキテクチャを実装できます。イメージ除去アップコンバージョン・アーキテクチャは、デジタル変調に特有の高変調精度(64QAM)を必要とするアプリケーションに適しています。これにより、アナログ・ミキシング動作の特長であるイメージ抑制のメリットも得られるため、フィルタリングの段数を低減し、3Gおよびブロードバンドのスペクトル放射の仕様を満たすために必要なハードウェアのコストも節減できます。ユーザがアクセス可能なゲインとオフセット補正はSPIポートを通じてアクセスでき、サイドバンド抑制とLOフィードスルーをそれぞれ改善できます。ダイレクトIFモードにより、70MHzを上回る中間周波数(IF)の合成が可能となります。

TxDAC+は、アナログ・デバイセズ社の登録商標です。

特長

  • 新しい複合変調器によりシングル・サイドバンドのアーキテクチャが可能となり、無線のコストと複雑性が低減
  • 選択可能なインターポレーション・レート(1x/2x/4x/8x)、変調モード、データ・フォーマットにより柔軟性が向上
  • 80ピンの熱強化TQFPパッケージ
  • ユーザがアクセス可能なゲインとオフセット補正によりシステム性能が向上
  • 71MHz IFで71dBcのW-CDMA ACLR、および最大30MHzの出力周波数で-80dBcのIMD

Diagrams

AD9777 Diagram
Functional Block Diagram for AD9777

仕様

Resolution (Bits) 16bit
DAC Update Rate 400MSPS
DAC Settling Time 11ns
# DAC Outputs 2
DAC Type Current Out
DAC Input Format Par
Output FSR (Iout x Rload),Adj(Uni 2mA to Uni 20mA),User Def. Range/Offset
Ref Int/Ext Int/Ext
Supply Vnom Single(+3.3)
Pwr Diss (Max) 410mW
Package QFP

その他の製品を探す

AD5024 - Fully Accurate 12-Bit VOUT nanoDAC™SPI Interface 4.5 V to 5.5 V in a TSSOP

AD9115 - Dual, 10-Bit Low Power Digital-to-Analog

AD9116 - Dual, 12-Bit Low Power Digital-to-Analog Converter

AD9117 - Dual, 14-Bit Low Power Digital-to-Analog Converter

新製品情報のRSSフィードを取得 続きを見る
Part# Res (bits) Update Rate Settling Time # Outputs
AD9777 16 400MSPS 11ns 2
AD9775 14 400MSPS 11ns 2
AD9773 12 400MSPS 11ns 2
AD9779A 16 1GSPS - 2
AD9779 16 1GSPS - 2
AD9783 16 600MSPS - 2
AD9726 16 400MSPS - 1