AD9557

新規設計に推奨

クロック変換器、デュアル入力、マルチサービス・ライン・カードに適応

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ホルドオーバー・モードでGR-1244Stratum3の安定化をサポート
  • 出力位相の乱れなしに、スムースなリファレンス・スイッチオーバをサポート
  • TelcordiaGR-253ジッタ生成、伝送をサポート、最大OC-192システムまでのSONET/SDHを許容可能
  • ITU-T・G.8262同期式イーサーネット・スレーブ・クロックをサポート
  • ITU-T・G..823、G.824、G.825およびG.8261をサポート
  • 自動/手動のホールドオーバーとリファレンス・スイッチオーバ
  • 2つのリファレンス入力(シングルエンドまたは差動)
  • 2 kHz~1,250 MHzの入力リファレンス周波数
  • リファレンスの検証と周波数モニタリング(1ppm)
  • プログラマブル入力リファレンスのスイッチオーバ・プライオリティ
  • シングルの差動LVDS/HSTL出力あるいは2つのシングルエンドCMOS出力として、各ペアー構成を伴った2ペアーのリファレンス入力ピン
  • 出力周波数:360kHz~1,250 MHz
  • デジタルPLLに17ビット整数と23ビット非整数のプログラマブル帰還分周器を内蔵
  • プログラマブル・デジタル・ループ・フィルタは、0.1Hz~5kHz(0.1dB未満のピーキングでは2kHz max)のループ帯域をカバー
  • 低ノイズ・システム・クロック逓倍器
  • フレーム同期をサポート
  • 適応型クロッキング
  • システム・クロック入力にオプションの水晶共振器
  • 複数のパワーアップ・プロファイルを保存するEEPROMを内蔵
  • ソフトウエア制御のパワーダウン
  • 40ピン、6 mm × 6 mm, LFCSP パッケージ

AD9557
クロック変換器、デュアル入力、マルチサービス・ライン・カードに適応
AD9557 Functional Block Diagram AD9557 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
クロックIC 4
AD9512 新規設計に推奨 2つの1.6GHz入力、分周器、遅延調整機能、5つの出力を備えた1.2GHzクロック分配IC
AD9513 新規設計に推奨 クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力
AD9514 新規設計に推奨 クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力
AD9515 新規設計に推奨 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
ADP1829 製造中 降圧DC/DCコントローラ、トラッキング入力付き、デュアル、インターリーブ動作
ファンアウト・バッファ 5
ADCLK925 新規設計に推奨 ECLクロック / データ・バッファ、超高速SiGe
ADCLK944 新規設計に推奨 クロック・ファンアウト・バッファ、4出力、LVPECL、2.5V/3.3V、シリコン・ゲルマニューム(SiGe)
ADCLK948 新規設計に推奨 クロック・ファンアウト・バッファ、2つの選択可能入力、8LVPECL出力、SiGe
ADCLK854 新規設計に推奨 クロック・ファンアウト・バッファ、1.8V、低消費、12LVDS/24CMOS出力
ADCLK846 新規設計に推奨 クロック・ファンアウト・バッファ、1.8V、低消費、6LVDS/12CMOS出力
リニア・レギュレータ 1
ADP150 製造中 リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

EVAL-AD9557
AD9557 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品