AD8277

製造中

低消費電力で電源範囲の広い、低コスト・ユニティ・ゲイン・ディファレンス・アンプ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 電源電圧を上回る広い入力範囲
  • 堅牢な入力過電圧保護
  • 低電源電流:200μA/チャンネル(最大値)
  • 低消費電力:VSで0.54mW = 2.7V
  • 帯域幅:550kHz
  • CMRR:86dB(最小値)、DC~10kHz
  • システム・オフセット電圧±2μV/°C(最大値)(Bグレード)
  • 低ゲイン・ドリフト:1ppm/°C(最大値)(Bグレード)
  • 拡張スルー・レート:1.1V/μs
  • 広い電源電圧範囲
    • 単電源:2.0V~36V
    • 両電源:±2V~±18V
AD8277
低消費電力で電源範囲の広い、低コスト・ユニティ・ゲイン・ディファレンス・アンプ
AD8277-FBL AD8277-pc
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-AD827X

AD8273/AD8277/AD8279 Evaluation Board 

機能と利点

  • Full-featured evaluation board for the AD8273/AD8277/AD8279
  • On-board voltage regulator
  • Low cost and easy-to use-header for control signals
  • All analog design, no software needed
  • Footprints provided for alternate configurations

製品詳細

The design of this board emphasizes simplicity and ease of use. This board comes with a ready assortment of connection options (BNC and RCA connectors), and many configurations are set by jumpers.


The AD8273, AD8277, AD8279 data sheets, available at www.analog.com, cover the details of the device’s operation. Using these data sheets for reference will help designers in their end application. The data sheets are helpful for understanding the operation of the AD8273/AD8277/AD8279 evaluation board, especially during the initial configuration and when powering up for the first time.

EVAL-AD827X
AD8273/AD8277/AD8279 Evaluation Board 
EVAL-AD827x

最新のディスカッション

最近表示した製品