Two engineers working in the lab

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence

AD8105

製造中止

アナログ・クロスポイント・スイッチ、32×16、600MHz、バッファ付き

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 多チャンネルの32×16高速非ブロッキング・スイッチ・アレイ
  • 差動またはシングルエンド動作
  • 差動ゲイン:G=+1(AD8104)またはG=+2(AD8105)
  • AD8117/AD8118とピン互換、32×32スイッチ・アレイ
  • 柔軟性に優れた電源
    • 単電源+5V、両電源±2.5V
  • スイッチ・アレイのシリアル/パラレル・プログラミング
  • 優れたビデオ性能
    • 50MHzを超えるまで0.1dBのゲイン平坦性
    • 0.05%の微分ゲイン誤差(RL=150Ω)
    • 0.05°の微分位相誤差(RL=150Ω)
  • 高インピーダンスの出力ディスエーブルにより、出力バスの最小負荷で複数デバイスの接続が可能
  • 優れたAC性能
    • 帯域幅:600MHz
    • スルーレート:1800V/μs
    • セトリング時間:1%まで2.5ns
  • 低消費電力:1.7W
  • 低い全チャンネル間クロストーク:
    • <-70dB@5MHz
    • <-40dB@600MHz
  • すべての出力のディスエーブルが可能なリセット・ピン(コンデンサを介してグラウンドに接続すると、パワーオン・リセット機能を実現)
  • 304 ボール BGA パッケージ(31 mm × 31 mm)
AD8105
アナログ・クロスポイント・スイッチ、32×16、600MHz、バッファ付き
AD8104-05-fbl AD8104-05 Pin Configuration AD8104-05 Circuit Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-AD8105
AD8105 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品