ad810

製造中

ビデオ・オペアンプ、低消費電力、ディスエーブル付き

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高速
    −3dB帯域幅:80MHz(代表値、G = +1)
    −3dB帯域幅:75MHz(代表値、G = +2)
    スルー・レート:1000V/µs(代表値)
    0.1%へのセトリング・タイム:50ns(代表値、VOUT= 10Vステップ)
  • ビデオ・アプリケーションに最適
    0.1dB帯域幅:30 MHz(代表値、G = +2、VS= ±15V)
    微分ゲイン:0.02%(代表値、VS= ±15V)
    微分位相:0.04° (代表値、VS= ±15V)
  • 低ノイズ
    入力電圧ノイズ:2.9nV/√Hz(代表値)
    反転入力電流ノイズ:13pA/√Hz(代表値)
  • 低消費電力
    最大電源電流(静止電流):8.0mA
    電源電流(パワーダウン・モード):2.1mA(代表値)
  • 高性能ディスエーブル機能
    ターン・オフ時間:100ns(代表値)
    ブレークビフォアメークを確保
    入出力間のアイソレーション:64dB(オフ状態)
  • 柔軟な動作
  • ±5Vおよび±15Vの動作を仕様規定
  • 150Ωの負荷に対し±2.9V(代表値)の出力振幅 (VS= ±5V)
  • AD810-EPデータシート (pdf)をダウンロード可能
  • ミリタリ温度範囲:−55°C~+105°C
  • 管理された製造ベースライン
  • 組み立て/テストは同一工場
  • 同一工場で一貫製造
  • 製品変更通知
  • 品質データは要求に応じて入手可能
  • DSCC図面番号:V62/19601-01XE
ad810
ビデオ・オペアンプ、低消費電力、ディスエーブル付き
AD810 Functional Block Diagram AD810 Pin Configuration AD810 Pin Configuration AD810 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

EVAL-HSAMP-1

Universal Evaluation Board for Single High Speed Operational Amplifiers

機能と利点

  • Enables quick breadboarding/prototyping
  • User defined circuit configuration
  • Edge mounted Subminiature Version A (SMA) connector
  • provisions Easy connection to test equipment and other circuits

製品詳細

The Universal Single High Speed Amplifier Evaluation Boards are bare boards that enable users to quickly prototype a variety of amplifier circuits, which minimizes risk and reduces time to market. These boards are all RoHs Compliant. See ordering guide below on what board to order by lead count and package.

資料

EVAL-HSAMP-1
Universal Evaluation Board for Single High Speed Operational Amplifiers

最新のディスカッション

最近表示した製品