AD7766

製造中

A/Dコンバータ、24ビット、128/64/32kSPS、8.5mW、109dB

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • AD7766-2-KGDデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
    KNOWN GOOD DIEでの供給も可能で、データシート上の仕様は完全に保証されています
  • オーバーサンプリング逐次比較型(SAR)アーキテクチャ
  • 高性能AC/DC精度、低消費電力
    • 115.5dBのダイナミック・レンジ、32kSPS(AD7766-2)
    • 112.5dBのダイナミック・レンジ、64kSPS(AD7766-1)
    • 109.5dBのダイナミック・レンジ、128kSPS(AD7766)
    • -112dBのTHD
  • 超低消費電力
    • 8.5mW、32kSPS(AD7766-2)
    • 10.5mW、64kSPS(AD7766-1)
    • 15mW、128kSPS(AD7766)

  • 高DC精度
    • 24ビット、ノーミスコード(NMC)
    • INL: ±6 ppm(typ)、 ±15 ppm(max)
  • 低温度ドリフト
    • ゼロ誤差ドリフト: 15 nV/°C
    • ゲイン誤差ドリフト: 0.4 ppm/°C
  • 詳細については、データシートを参照してください
AD7766
A/Dコンバータ、24ビット、128/64/32kSPS、8.5mW、109dB
AD7766-fbl 339190159AD7766-pc
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
RFアンプ 1
ADA4941-1 製造中 差動ADCドライバ、単電源、18ビット対応
オペアンプ(OPアンプ) 1
ADA4841-1 製造中 オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み
リニア・レギュレータ 2
ADP150 製造中 リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS
ADP151 製造中 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ
差動アンプ 1
AD8475 製造中 完全差動減衰アンプ、高精度、ゲイン選択可能
電圧リファレンス 6
ADR445 製造中 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き
ADR435 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有
ADR425 製造中 リファレンス電圧、超高精度低ノイズ5.00V XFET®
ADR441 製造中 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き
ADR431 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
ADR421 製造中 リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET®
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-AD7766

AD7766/AD7766-1/AD7766-2 Evaluation Kit

製品詳細

The EVAL-AD7766EDZ/EVAL-AD7766-1EDZ/EVAL-AD7766-2EDZ is a fully featured evaluation board for the AD7766/AD7766-1/AD7766-2 respectively.This board operates in stand alone mode or in conjunction with the Converter Evaluation and Development board, EVAL-CED1Z . When operated with the Converter Evaluation and Development board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Converter Evaluation and Development board.


Please note: This Evaluation software was compiled in Windows 7 and compatibility with later OS is not guaranteed.

EVAL-AD7766
AD7766/AD7766-1/AD7766-2 Evaluation Kit

最新のディスカッション

最近表示した製品