AD7738

製造中

A/Dコンバータ、24ビット、8チャンネル、8.5 KHz、シグマ・デルタ型

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高分解能ADC
    • 24ビット、ノー・ミスコード
    • ±0.0015%の非直線性
  • 高速チャンネル切り替えに対して最適化
    • 18ビット、p-p分解能(有効ビット数:21ビット)@500 Hz
    • 16ビット、p-p分解能(有効ビット数:19ビット)@8.5 kHz
    • 15ビット、p-p分解能(有効ビット数:18ビット)@15 kHz
    • チャンネルごとのシステム校正機能を内蔵
  • 構成可能入力
    • シングルエンド8チャンネル、または完全差動4チャンネル
  • 入力範囲:
    • +625 mV、+1.25 V、+2.5 V、±625 mV、±1.25 V、±2.5 V
  • 3線シリアル・インターフェース:
    • SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPと互換
    • ロジック入力はシュミット・トリガー
  • 単電源動作
    • アナログ電源:5 V
    • デジタル電源:3 Vまたは5 V
  • パッケージ:28ピンTSSOP

AD7738
A/Dコンバータ、24ビット、8チャンネル、8.5 KHz、シグマ・デルタ型
AD7738-fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

アプリケーション・ノート 11

技術記事 4

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
AD7194 製造中 A/Dコンバータ、24ビット、8チャンネル、4.8kHz、超低ノイズ、PGA内蔵、ΣΔ型
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ΣΔ ADCのチュートリアル

インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-AD7738

AD7738 Evaluation Kit

製品詳細

The EVAL-AD7738EBZ is a fully featured evaluation Board for the AD7738. The evaluation board can be connected to a PC via the PC COM serial port. Software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance.

EVAL-AD7738
AD7738 Evaluation Kit

最新のディスカッション

最近表示した製品