AD7643
製造中PulSAR®:18ビットA/Dコンバータ、1.25 MSPS
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$29.67
Viewing:
製品情報
- スループット:1.25MSPS
- INL: ±2LSB(typ)、±3LSB(max)、フルスケールの±8ppm
- ノー・ミスコードの18ビット分解能
- ダイナミック・レンジ:95.5dB
- SINAD:93.5dB(typ)@ 20kHz(VREF = 2.5V)
- THD:−112dB(typ)@ 20kHz(VREF = 2.5V)
- パイプライン遅延なし(SARアーキテクチャ)
- 鉛フリー、48ピンLQFPおよび48ピンLFCSP
- AD7641およびその他のPulSAR ADCとピン互換
- 2.048V出力の内部電圧リファレンス:10ppm/°C(typ)のドリフト、温度センサー出力
- 差動入力電圧範囲:±VREF
(最大2.5VのVREF) - パラレル(18ビット、16ビットまたは8ビット・バス)およびシリアルの5V/3.3V/2.5Vインターフェース
- SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP互換のインターフェース
- 2.5Vの単電源で動作
- 消費電力
- 65mW(代表値、1.25MSPS、内部REF使用)
- 2μW(パワーダウン・モード時)
AD7643は、2.5Vの単電源で動作する18ビット、1.25 MSPS、電荷再分配型SAR、完全差動のA/Dコンバータ(ADC)です。このデバイスには、高速の18ビット・サンプリングADC、内部変換クロック、内部電圧リファレンス(およびバッファ)、誤差補正回路、シリアルとパラレル両方のシステム・インターフェース・ポートが内蔵されています。
レイテンシがまったく発生しないので、非同期レートのアプリケーションに利用することができます。ゲインやオフセット、直線性などのDCパラメータに加えて、信号対ノイズ比(SNR)などのACパラメータを完全に保証するために、AD7643ではハードウェアのキャリブレーションとテストが工場で事前に実施されています。AD7643は無鉛のみのパッケージで提供され、-40~+85℃の温度範囲で動作するように仕様が規定されています。
- 高速スループット。AD7643は1.25 MSPS、電荷再分配型の18ビットSAR ADC
- 優れた直線性。AD7643は18ビットのノー・ミス・コード性能を実現しています。
- 内部電圧リファレンス。AD7643はドリフトの代表値が±10ppm/℃の2.048V出力の電圧リファレンス、およびオンチップの温度センサーを内蔵
- 単電源動作。AD7643は2.5Vの単電源で動作
- シリアルまたはパラレル・インターフェース。2.5V、3.3V、または5Vのロジックとの互換性を備えた柔軟性の高いパラレル(18ビット、16ビットまたは8ビット・バス)または2線シリアルのインターフェース
- 医療用計測機器
- 高速データ・アクイジション/高ダイナミックのデータ・アクイジション
- デジタル信号処理
- スペクトル解析
- 計測器
- 通信
- ATE
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7643BCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| AD7643BCPZRL | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| AD7643BSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD7643BSTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 25, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion(PCA) |
||
| AD7643BCPZ | 製造中 | |
| AD7643BCPZRL | 製造中 | |
|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| AD7643BCPZ | 製造中 | |
| AD7643BCPZRL | 製造中 | |
|
9 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
| AD7643BCPZ | 製造中 | |
| AD7643BCPZRL | 製造中 | |
|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD7643BSTZ | 製造中 | |
| AD7643BSTZRL | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7643BSTZ | 製造中 | |
| AD7643BSTZRL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| RFアンプ 1 | ||
| AD8139 | 新規設計に推奨 | 差動ADCドライバ、低ノイズ、レールtoレール |
| オペアンプ(OPアンプ) 6 | ||
| ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
| ADA4899-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz |
| AD8022 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、ローノイズ、高速 |
| AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |
| AD8032 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、2.7V、800µA、80MHz、レールtoレールI/O |
| 差動アンプ 2 | ||
| AD8475 | 製造中 | 完全差動減衰アンプ、高精度、ゲイン選択可能 |
| ADA4930-1 | 新規設計に推奨 | 超低ノイズ・ドライバ・アンプ、低電圧 A/D コンバータ向け |
| 電圧リファレンス 5 | ||
| ADR421 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET® |
| ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
| AD780 | 製造中 | 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度 |
| ADR291 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、XFET®、高精度、マイクロパワー |
| AD1582 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD4003 | 製造中 | Easy Drive採用の18ビット、2MSPS/1MSPS/500kSPS、差動SAR ADC |