AD7621

製造中

A/Dコンバータ、16ビット、3MSPS、INL-2LSB、PulSAR®

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ノーミス・コードの16ビット分解能
  • パイプライン遅延なし(SARアーキテクチャ)
  • 差動入力範囲:±VREF(VREF:最大2.5V)
  • スループット:
    • 3 MSPS(広帯域ワープ・モードとワープ・モード)
    • 2MSPS(ノーマル・モード)
    • 1.25MSPS(インパルス・モード)
  • INL:最大±2LSB(フル・スケールの±30ppm)
  • SINAD:89dB(typ)@100kHz
  • THD:-103dB(typ)@100kHz
  • パラレル(16ビット・バスまたは8ビット・バス)、および5V/3.3V/2.5Vのシリアル・インターフェース
  • SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP互換
  • バッファ付きの低ドリフト・リファレンス電圧と温度センサーを内蔵
  • 2.5V単電源動作
  • 消費電力70mW(typ)@3MSPS REF込み
2
AD7621

A/Dコンバータ、16ビット、3MSPS、INL-2LSB、PulSAR®

AD7621 Functional Block Diagram AD7621 Pin Configuration AD7621 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
RFアンプ 1
AD8139 新規設計に推奨 差動ADCドライバ、低ノイズ、レールtoレール
オペアンプ(OPアンプ) 6
AD8031 製造中 オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O
AD8032 製造中 オペアンプ、デュアル、2.7V、800µA、80MHz、レールtoレールI/O
ADA4841-1 製造中 オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み
AD8021 製造中 オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速
ADA4899-1 製造中 オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz
AD8022 製造中 オペアンプ、デュアル、ローノイズ、高速
差動アンプ 2
ADA4930-1 新規設計に推奨 超低ノイズ・ドライバ・アンプ、低電圧 A/D コンバータ向け
AD8475 製造中 完全差動減衰アンプ、高精度、ゲイン選択可能
電圧リファレンス 6
AD1582 製造中 2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード
ADR291 製造中 2.5V電圧リファレンス、XFET®、高精度、マイクロパワー
ADR421 製造中 リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET®
ADR431 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
ADR441 製造中 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き
AD780 製造中 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

AD7621 IBIS Models 1


評価用キット

EVAL-AD7621

AD7621 Evaluation Kit

製品詳細

The EVAL-AD7621CBZ is a fully featured evaluation kit for the AD7621. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the Converter Evaluation and Development board, EVAL-CED1Z . When operated with the Converter Evaluation and Development board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Converter Evaluation and Development board.

EVAL-AD7621
AD7621 Evaluation Kit

最新のディスカッション

最近表示した製品