AD7495

製造中

12ビットA/Dコンバータ、1MSPS、8ピンMSOP又は8ピンSOIC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高速スループット・レート:1MSPS
  • 2.7V~5.25Vの電源電圧で仕様規定
  • 低消費電力:
    4.5mW(max)@1MSPS、3V電源
    10.5mW(max)@1MSPS、5V電源
  • 広帯域入力:
    SNR:68dB(typ)@300kHz入力周波数
  • 電力/シリアル・クロック速度による柔軟なパワーマネジメント
  • パイプライン遅延なし
  • 高速シリアル・インターフェース:SPI/QSPI™/MICROWIRE/DSP互換
  • リファレンス内蔵2.5V(AD7495のみ)
  • スタンバイ・モード:1μA(max)
  • 8ピンMSOICと8ピンSOICパッケージ
AD7495
12ビットA/Dコンバータ、1MSPS、8ピンMSOP又は8ピンSOIC
AD7495 Functional Block Diagram AD7495 Pin Configuration AD7495 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
AD7091 製造中 A/Dコンバータ、12ビット、1MSPS、超低消費電力、8ピンLFCSPパッケージ
AD7091R 製造中 A/Dコンバータ、1MSPS、12ビット、超低消費電力、10ピンLFCSPとMSOP
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品