AD7294

新規設計には非推奨

ADC、DAC、温度センサー:マルチチャンネル、電流検出器を内蔵する12ビット監視/制御システム

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 3 µsの変換時間を持つ 12 ビット逐次比較型 A/Dコンバータ
  • 4 つの指定されていないアナログ入力チャンネル(詳細はデータシートを参照)
  • ハイサイド電流検出入力 ×2
    動作範囲: 5 V ~ 59.4 V(詳細はデータシートを参照)
  • 2 つの外部ダイオード温度センサー
    入力測定範囲: -55℃ ~ +150℃(詳細はデータシートを参照)
  • 1 つの内部温度センサー: ±2℃ 精度
  • 内蔵モニタリング機能
    各チャンネルの Min(ミニマム)/Max(マキシマム)の記録(詳細はデータシートを参照)
  • 4 つの 12 ビット、単調増加性を備えた 15 V D/Aコンバータ
  • 5 Vスパン、0 ~ 10 Vオフセット(詳細はデータシートを参照)
  • 内部リファレンス電圧: 2.5 V
  • 2 線式高速モード I2C インターフェース
  • 温度範囲: -40℃ ~ +105℃
  • パッケージ・タイプ: 64 ピン TQFP または 56 ピン LFCSP



AD7294
ADC、DAC、温度センサー:マルチチャンネル、電流検出器を内蔵する12ビット監視/制御システム
AD7294 Functional Block Diagram AD7294 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
RFパワー・ディテクタ 2
AD8317 製造中 1MHz~10GHz、55dBログ・ディテクタ/コントローラ
AD8362 製造中 TruPwr™パワー検出用IC(50Hz~3.8GHz、65dB)
オペアンプ(OPアンプ) 4
ADA4692-2 製造中 低消費電力の3.6MHz、低ノイズ、レールtoレール出力オペアンプ
AD8692 製造中 オペアンプ、低価格、高性能、単電源、CMOS
AD8606 製造中 オペアンプ、デュアル、高精度、ローノイズ、入 / 出力レールtoレール、CMOS
AD8022 製造中 オペアンプ、デュアル、ローノイズ、高速
電圧リファレンス 5
AD1582 製造中 2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード
ADR391 製造中 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付
ADR431 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
ADR441 製造中 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き
AD780 製造中 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-AD7294
AD7294 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品