AD7191

製造中

ADコンバータ、24ビット、ΣΔ型、超低ノイズ、ピン・プログラマブル、ブリッジ・センサー用

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ピン・プログラマブルな出力データ・レート
  • 出力データ・レート:10Hz、50Hz、60Hz、120 Hz
  • ピン・プログラマブル計装アンプ・ゲイン
  • ゲイン: 1, 8, 64, 128
  • ピン・プログラマブル、パワーダウンとリセット
  • RMS ノイズ:15 nV @10 Hz(ゲイン=128)
  • 最大ノイズ・フリービット:21.5ビット @ゲイン=1

AD7191
ADコンバータ、24ビット、ΣΔ型、超低ノイズ、ピン・プログラマブル、ブリッジ・センサー用
AD7191 Functional Block Diagram AD7191 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
インターフェース・トランシーバ 1
ADUM3470 製造中 絶縁スイッチング・レギュレータ(4 / 0のチャンネル方向)
オペアンプ(OPアンプ) 3
AD8539 製造中 オペアンプ、低消費電力、高精度、オートゼロ
ADA4051-2 製造中 オペアンプ、1.8 V、マイクロパワー、ゼロ・ドリフト、デュアル、RRIO
AD8639 製造中 オペアンプ、16V、デュアル、オートゼロ、レールtoレール出力
リニア・レギュレータ 1
ADP3303 新規設計には非推奨 リニア・レギュレータ、200mAの低ドロップアウト、高精度、anyCAP
電圧リファレンス 2
ADR431 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
ADR421 製造中 リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET®
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)

Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。

ツールを開く

設計ツール 1


評価用キット

EVAL-AD7191

AD7191 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7191EBZ is a fully featured evaluation Board for the AD7191. The evaluation board can be operated in standalone mode ( either battery-powered or with external power supply) or connected to a PC via a standard USB interface. When operated with a PC, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance.


Please note: This Evaluation software does not run on Windows 8 or Windows 10 (USB driver is non-compliant with OS >Windows 7).

EVAL-AD7191
AD7191 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品