AD5391

製造中

D/Aコンバータ、12ビット、16チャンネル、3V / 5V、単電源 、シリアル入力、電圧出力

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • AD5390:16チャンネル14ビット電圧出力DAC
  • AD5391:16チャンネル12ビット電圧出力DAC
  • AD5392:8チャンネル14ビット電圧出力DAC
  • 単調性を保証
  • INL:
    ±1LSB max(AD5391)
    ±3LSB max(AD5390-5 / AD5392-5)
    ±4LSB max(AD5390-3 / AD5392-3)
  • 1.25V / 2.5V、10ppm/℃のリファレンス電圧を内蔵
  • 温度範囲:-40℃~+85℃
  • レールtoレール出力のアンプ
  • パワーダウン・モード
  • パッケージ・タイプ
    64ピンの9mm×9mm LFCSP
    52ピンの10mm×10mm LQFP
  • ユーザー・インターフェース

    詳細はデータシートをご参照ください。

AD5391
D/Aコンバータ、12ビット、16チャンネル、3V / 5V、単電源 、シリアル入力、電圧出力
AD5391 Functional Block Diagram AD5390/AD5391 Pin Configuration AD5390/AD5391 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

ADIsimDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)

ADIsimDDSは、数学の方程式を用いて、選択したデバイスの全体的な性能をモデル化し、表示します。ADIsimDDSは、リファレンス・クロック周波数と求められる出力周波数が与えられた場合に、必要なFTWを計算します。このツールは総合的なスペクトル性能全体の推定値もモデル化できるため、外付け再構成フィルタの効果を確認できます。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-AD5390

AD5390 Evaluation Board

製品詳細

The evaluation board allows the functionality and performance of the AD5390 to be easily evaluated. The eval board connects to a PC via the printer port. Software is provided to allow the user to program the registers of the AD5390.

EVAL-AD5391

AD5391 Evaluation Board

製品詳細

The evaluation board allows the functionality and performance of the AD5391 to be easily evaluated. The eval board connects to a PC via the printer port. Software is provided to allow the user to program the registers of the AD5391.

EVAL-AD5390
AD5390 Evaluation Board
EVAL-AD5391
AD5391 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品