アナログ・マイクロコントローラ( MicroConverter® )
製品カテゴリー
設計支援
  ソリューション/
アプリケーション
購入
アナログ・デバイセズ
高精度アナログ・マイクロコントローラ開発ツール
ディスカウント・キャンペーン開催中!

アナログ・デバイセズの高精度アナログ・マイクロコントローラは、高分解能A/Dコンバータ、D/Aコンバータ、電圧リファレンス、温度センサーなどの高精度アナログ機能と、業界標準のマイクロコントローラと組込みフラッシュ・メモリを統合しています。ADuC7000シリーズの製品はARM7® TDMI 32ビットRISC MCUを採用しています。

より多くのお客様に高精度アナログ・マイクロコントローラをお試しいただきたく、ただいま、一部開発ツールのディスカウント・キャンペーンを開催中です。この機会に是非、アナログ・デバイセズの高精度アナログ・マイクロコントローラをお試しください。



  • ディスカウント・キャンペーン 対象製品

ADuC702Xシリーズ用 QuickStart Plus キットEVAL-ADuC7026QSPZ
ADuC712xシリーズ用 QuickStart Plus キット EVAL-ADuC7128QSPZ
通常価格:@U$249.00 のところ、20%割引中
* 「通常価格」とは、米国内における販売価格で、日本国内における販売価格とは異なりますが、価格の目安としてご提示するものです。日本国内での割引後の販売価格は、弊社正規販売代理店にお問い合わせください。

本キットは、ソフトウェアおよびハードウェアの総合的な開発環境を求める新規ユーザー向けです。C言語、または アセンブリレベルでのソフトウェア開発環境を提供し、同梱されているJTAGエミュレータによるデバッグ作業が可能です。

ページトップへ


  • キットの内容

【ハードウェア】

  • 評価用ボード (ADuC7026用/ADuC7128用)
  • mlDAS-リンクJTAGエミュレータ
  • USBケーブル
  • シリアル・ダウンロード・ケーブル
  • 電源 (日本国内用/海外用)

【ソフトウェア】

  • IARシステムズ社 組込みワークベンチ(評価版):IDE、Cコンパイラ、ARM7TDMIコア・シミュレータ、デバッガ
    *本製品に搭載されているのは、デバッガが32Kコード・サイズに制限される無期限版の評価ツールです。この他に、フル・バージョンと同等機能で30日の期間限定にて使用可能な無償版ツールもございます。IARシステムズ社のweb site からダウンロード可能です。
  • Keil 社 MDK-ARM(評価版):IDE、Cコンパイラ、全周辺機器シミュレータ、デバッガ * 評価版ツールは、デバッガが16Kコード・サイズに制限されており、リビジョンが更新されている場合もあります。最新の評価版ツールおよび有償の無制限版ツールは、Keil の販売代理店(株)アックスにお問い合わせください。
  • UART経由でシリアル・ダウンロード
  • PLA設計ツール(zip、1,437,696バイト)
  • 各機能別のサンプル・コード
  • データシート、アプリケーション・ノートなど

ページトップへ


  • 関連資料

アプリケーション・ノート(日本語)

AN-891: ADuC703xシリーズのLINボーレート計算 (pdf, 253,862 bytes)

AN-840: I2C®によるコードの更新 (pdf, 187,930 bytes)

AN-840 Companion Code (英語、zip, 103,490 bytes)

ページトップへ


  • 受付期間

2008年2月4日(月)~7月31日(木)

開発ツールは多数ご用意しておりますが、在庫状況によっては、受付期間中でもディスカウント・キャンペーンを終了させていただくことがございます。あらかじめご了承ください。

ページトップへ


  • 購入 および 価格/納期のお問い合わせ

正規販売代理店にお問い合わせください。 エー・ディ・エム株式会社富士エレクトロニクス株式会社グローバル電子株式会社、株式会社 マクニカ テクスター・カンパニー のいずれかをご選択ください。

ページトップへ