Technology Leadership
アンプ&コンパレータ
A/Dコンバータ
D/Aコンバータ
エンベデッド・プロセッシング&DSP
アナログ・マイクロコントローラ( MicroConverter® )
オーディオ/ビデオ
ブロードバンド
インターフェース
MEMS&センサー
電源&温度管理
リファレンス
RF/IF
クロック&タイミング
スイッチ&マルチプレクサ
ワイヤレス
その他のリニア
その他
光ファイバ
製品カテゴリー
設計支援
  ソリューション/
アプリケーション
analog is everywhere

~サンプル・キャンペーン終了~
多数のお申し込み、ありがとうございました。

サンプル・キャンペーン実施!
― 2008年上半期は、オーディオ/産業&工業/医用機器向け製品をご用意 ―

アナログ・デバイセズは、シグナル・プロセッシング向けの高性能なアナログ、ミックスド・シグナルおよびデジタル集積回路の設計、製造、販売で業界をリードしています。

毎年ご好評をいただいておりますサンプル・キャンペーンですが、今回はオーディオ、産業&工業、医用機器などのシステムを開発されているお客様に、システムの信号の流れ(シグナル・チェーン)の中で重要な役割を担う高性能ICのご評価をいただきたく、キャンペーンを実施いたします。 ぜひ、この機会にアナログ・デバイセズの製品サンプルを無料でお試しください。


  • 受付期間

2008年2月4日(月)~2008年5月30日(金)
サンプルは多数ご用意しておりますが、キャンペーンの期間中になくなった場合は、受付期間中でもキャンペーンを終了させていただくことがございます。あらかじめご了承ください。

  • お申し込み

よりお申し込みください。
サンプルは弊社販売代理店(エー・ディ・エム 株式会社、グローバル電子 株式会社、 富士エレクトロニクス 株式会社、株式会社 マクニカ テクスター・カンパニー)からお送りいたします。尚、サンプルは4製品を選んでいただき、1製品あたり3個まで、合計12個までとさせていただきますのでご了承ください。
サンプルによっては、発送に時間がかかる場合がございます。
このキャンペーンは、法人のお客様のみを対象とさせていただきます。
また、半導体メーカーならびにその販社の関係者の方のお申し込みは、ご遠慮ください。

ページの先頭へ



  • アプリケーション

オーディオ・アプリケーション

Audio Applications

オーディオ機能を有する機器に求められる性能条件は、高品質化へのニーズに対応した新しい標準規格の出現に伴って急速に厳しくなってきています。アナログ・デバイセズは、こうしたニーズに対応する最先端の技術を提供し続けています。弊社の実績あるアナログ&デジタル技術により、オーディオファンをも喜ばせる性能レベルを達成し、ユーザーはオーディオ・システムから生み出される高品質な音を楽しむことができます。アナログ・デバイセズのオーディオICは、今日の最も要求の厳しいアプリケーションに対応した最高のサウンド・システムを実現します。オーディオ用の参考回路についてはオーディオ・シグナルチェーンをご覧ください。

オーディオ・アプリケーション 和文データシ
ート有無
ADAU1592ASVZ クラスDオーディオ用パワー・アンプ -
ADAU1701JSTZ 2個のADCと4個のDAC内蔵、SigmaDSP® 28/56ビット・オーディオ・プロセッサ -
ADP1711AUJZ-3.3 リニア・レギュレータ、150mA、低ドロップアウト、CMOS

*製品の詳細については、各製品ページでご確認ください。
*製品ページには、データシートの他、アプリケーション・ノートや技術情報誌「ソリューション・ブリテン」、評価ツールのご紹介など、さまざまな情報が掲載されています。

submit

ページの先頭へ



産業&工業アプリケーション

Industrial Control Applications

産業&工業用アプリケーションの設計者にとって、高コスト効率、信頼性、低消費電力はかつてないほど重要なものとなっています。そのためアナログ・デバイセズでは、高電圧の過酷な環境のもとで高精度な性能を発揮するよう設計された、広範なIC製品を取り揃えています。画期的なプロセス技術を採用したこれらの製品は、±10Vアプリケーションという高性能なシステムに対するニーズを満たすとともに、ボード・スペースや外付け部品の削減を実現します。産業&工業の参考回路については、産業&工業用シグナル・チェーンをご覧ください。

産業&工業用アプリケーション 和文データシ
ート有無
AD5664RBRMZ-3 nanoDAC®:16ビットD/Aコンバータ、クワッド、に5ppm/℃のオンチップ電圧リファレンス、MSOPパッケージ
AD7264BCPZ-U2 2チャンネル入力、14ビット/12ビット逐次比較型A/Dコンバータ、デュアル、1MSPS、真の差動、PGA内蔵 -
AD7400YRWZ 絶縁型シグマ・デルタ(ΣΔ)変調器
AD7610BSTZ PulSAR®:A/Dコンバータ、16ビット、250kSPS、ユニポーラ/バイポーラ・プログラマブル入力 -
AD7793BRUZ 24ビットA/Dコンバータ、低消費電力、シグマ・デルタ(ΣΔ)型(ローノイズ計装アンプと組込みリファレンス付き)
AD8506ARMZ オペアンプ、最大20μAの消費電力、レールtoレール入出力、入力クロスオーバ歪みなし -
AD8610ARZ オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル
AD8662ARZ オペアンプ、低ノイズ、高精度、16V CMOS、レールtoレール出力 -
AD8675ARZ オペアンプ、レールtoレール出力、36V、2.5nV/√Hz 、高精度
ADG1204YRUZ マルチプレクサ(4:1)、低容量、低電荷注入、±15V/12V、iCMOS™
ADG1409YRUZ マルチプレクサ、5Ωの最大オン抵抗、4/8チャンネル、±15V/12V/±5V -
ADP1710AUJZ リニア・レギュレータ、低ドロップアウト、150mA、 CMOS
ADR441ARZ XFET®: リファレンス、LDO、 2.5V、高精度、高性能シグマ・デルタ(ΣΔ)コンバータ用
ADuM1233BRWZ 絶縁型ハーフブリッジ・ドライバ、0.1A出力、高精度 -
ADuM1401BRWZ デジタル・アイソレータ、4チャンネル
ADuM1402ARWZ デジタル・アイソレータ、4チャンネル
ADuM5241ARZ デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル、isoPower™ 集積化、 DC/DCコンバータ内蔵、50mW -

*製品の詳細については、各製品ページでご確認ください。
*製品ページには、データシートの他、アプリケーション・ノートや技術情報誌「ソリューション・ブリテン」、評価ツールのご紹介など、さまざまな情報が掲載されています。

submit

ページの先頭へ



医用機器アプリケーション

Medical Applications

アナログ・デバイセズは、医用機器アプリケーション向けの高性能なシグナル・プロセッシング・ソリューションとして、業界で最も広範なICを提供しています。弊社のアナログ、ミックスド・シグナル、エンベデッド・プロセッシング、MEMSの各技術によって、高分解能のイメージング・システムや、高機能で携帯性に優れた患者モニタリング装置、高精度で信頼性の高いホーム・モニタリング機器が実現しています。アナログ・デバイセズは、分析からX線に至るまで、また病院用・家庭用を問わず、世界中の医用機器OEMメーカーに対してさまざまな設計ソリューションを提案しています。医用機器アプリケーションの参考回路については、医用機器シグナル・チェーンをご覧ください。

医用機器アプリケーション 和文データシ
ート有無
AD5445YRUZ 12ビット乗算型D/Aコンバータ、高帯域幅、CMOS、パラレル・インターフェース
AD623ARZ 計装アンプ、単電源、レールtoレール、低価格 -
AD7685ARMZ PulSAR®:A/Dコンバータ、16ビット、250kSPS、MSOP/QFNパッケージ -
AD8224ACPZ 計装アンプ、高精度、デュアル・チャンネル、JFET入力、レールtoレール -
AD8603AUJZ オペアンプ、高精度、マイクロパワー、ローノイズ、入出力レールtoレール、CMOS、シングル -
AD8616ARZ オペアンプ、デュアル、高精度、20MHz帯域、レールtoレール、CMOS -
AD8641ARZ オペアンプ、高精度JFET,低消費電力、レールtoレール出力 -
AD9235BRUZ-40 12ビットA/Dコンバータ、20/40/65MSPS、3V
ADP1712AUJZ-3.3 リニア・レギュレータ、低ドロップアウト、300mA、CMOS -
ADR433ARZ 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET(R)、電流シンク/ソース機能付き(動作電圧範囲:5.0~18V) -
ADR435ARZ 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET(R)、電流シンク/ソース機能付き(動作電圧範囲:5.0~18V) -

*製品の詳細については、各製品ページでご確認ください。
*製品ページには、データシートの他、アプリケーション・ノートや技術情報誌「ソリューション・ブリテン」、評価ツールのご紹介など、さまざまな情報が掲載されています。

submit

ページの先頭へ



  • 技術情報

アプリケーション・ノート
上記のサンプルをご評価いただく際に参考となる日本語のアプリケーション・ノート(PDF)です。

AN358:ノイズとオペアンプ回路
AN849:オペアンプのコンパレータとしての使用
AN671:計装アンプ回路でRFI整流誤差を低減する方法
AN244:IC計装アンプのユーザ・ガイド
AN793:iCoupler®アイソレータ製品のESD/ラッチアップに関する考慮事項
AN713:電圧リファレンスの長期ドリフトについて

ページの先頭へ



シグナル・チェーン(参考回路例)

オーディオ用シグナル・チェーン
オーディオ・ドッキングステーション

Audio Signal Chain

ページの先頭へ



産業&工業用シグナル・チェーン
PLC(プログラマブル・ロジック・コントローラ)

Industrial Signal Chain




モータ・コントロール

Motor Control Signal Chain

ページの先頭へ



医用機器シグナル・チェーン
血球計算/サイトメトリ

Medical Signal Chain 1




ホルター心電計

Medical Signal Chain 2




AED(自動体外式除細動器)

Medical Signal Chain 3

ページの先頭へ



  • 受付期間

2008年2月4日(月)~2008年5月30日(金)
サンプルは多数ご用意しておりますが、キャンペーンの期間中になくなった場合は、受付期間中でもキャンペーンを終了させていただくことがございます。あらかじめご了承ください。

  • お申し込み

よりお申し込みください。
サンプルは弊社販売代理店(エー・ディ・エム 株式会社、グローバル電子 株式会社、 富士エレクトロニクス 株式会社、株式会社 マクニカ テクスター・カンパニー)からお送りいたします。尚、サンプルは4製品を選んでいただき、1製品あたり3個まで、合計12個までとさせていただきますのでご了承ください。
サンプルによっては、発送に時間がかかる場合がございます。
このキャンペーンは、法人のお客様のみを対象とさせていただきます。
また、半導体メーカーならびにその販社の関係者の方のお申し込みは、ご遠慮ください。

  • お問い合わせ

アナログ・デバイセズ株式会社 広報・宣伝部

ページの先頭へ