Medical Electronics ICs
第7卷,第6期 半导体解决方案资源

精密 ADc

产品型号 分辨率(Bits) 采样速率 封装 报价(美元/片)
AD7690, AD7691, AD7982 18 400 kSPS, 250 kSPS, 1 MSPS 10引脚 MSOP 或 LFCSP 19.50, 14.50, 23.00
AD7693, AD7980 16 500 kSPS, 1 MSPS 10引脚 MSOP 或 LFCSP 18.00, 11.95
AD7685 16 250 kSPS 10引脚 MSOP 或 LFCSP 6.50

多通道高速 ADc

产品型号 通道数 分辨率(Bits) 采样速率(MSPS) 应用 封装 报价(美元/片)
AD9248 2 14 65 医学图像处理 64引脚 LFCSP 39.95
AD9228 4 12 65 便携式超声设备 48引脚 LFCSP 32.50
AD9259 4 14 50 医学图像处理 48引脚 LFCSP 45.00
AD9212 8 12 65, 40 便携式超声设备 64引脚 LFCSP 40.00, 32.00
AD9222 8 12 65, 40 波束成形超声设备 64引脚 LFCSP 65.00, 44.00
AD9271 8 12 50 完整超声设备AFE 100引脚 TQFP 72.00

微控制器

产品型号 ADc通道数 12 Bit DAc 输出 MCU内核,速度,闪存 报价(美元/片)
ADuC7019, ADuC7020 5 3, 4 ARM7TDMI, 44 MIPS, 62 kB 6.34, 6.80
ADuC7021, ADuC7022 8, 10 2, 0 ARM7TDMI, 44 MIPS, 62 kB 4.32, 3.98
ADuC7024, ADuC7025 10, 12 2, 0 ARM7TDMI, 44 MIPS, 62 kB 7.00, 5.24
ADuC7026, ADuC7027 12, 16 4, 0 ARM7TDMI, 44 MIPS, 62 kB 8.80, 6.42
ADuC7028 8 4 ARM7TDMI, 44 MIPS, 62 kB 6.80

数字隔离器

产品型号 通道数(配置) 额定隔离电压(kV rms) 封装 报价(美元/片)
ADuM2400, ADuM2401, ADuM2402 4 (4/0), (3/1), (2/2) 5 16引脚,宽体SOIC 3.16

阻抗数字转换器(iDc)

产品型号 阻抗范围 采样速率 封装 报价(美元/片)
AD5933, AD5934 100 Ω ~ 10 MΩ 1 MSPS, 250 kSPS 16引脚SSOP 6.65, 4.35

电容数字转换器(cDc)

产品型号 分辨率(Bits) 通道数 封装 报价(美元/片)
AD7142, AD7143 16 14, 8 16引脚或32引脚LFCSP 1.35, 1.24

数模转换器(DAc)

产品型号 分辨率(Bits) 采样速率(MSPS) 封装 报价(美元/片)
AD5424,* AD5433, AD5445 8, 10, 12 20.4 20引脚 TSSOP 或 LFCSP 1.55, 2.42, 3.05
AD9706, AD9707 12, 14 175 32引脚 LFCSP,
28引脚 TSSOP
4.75, 5.75

*AD5424可采用16引脚TSSOP封装。

射频收发器

产品型号 产品描述 工作频带(MHhz) 接收器灵敏度 数据速率(kbps) 封装 报价(美元/片)
ADF7021 高性能、窄带、ISM频段收发器 80 ~ 650,
862 ~ 940
–130 dBm @
100 bps, 2 FSK
0.05 ~ 25 48引脚LFCSP 2.85
ADF7020-1 高性能、ISM 频段、FSK/ASK 收发器 135 ~ 650 –119 dBm @ 1 kbps, FSK 0.15 ~ 200 48引脚LFCSP 2.20

Previous   Next

返回首页