|

本期介绍
集成的模拟前端在单芯片内包含8通道超声诊断接收器 >>
低功耗便携式CW多普勒超声诊断系统 >>
用于先进超声诊断设备的完整模拟前端 >>
高性能ECG信号调理 >>
ECG检测T波交替并且延迟可能波形 >>
可编程医学输液泵提供高可靠性和高性能 >>
血液分析系统可加速设计和采样处理周期 >>
低成本、低功耗、高性能AED >>
用3轴加速计测量患者的呼吸作用 >>
低功耗、低成本、无线动态心电图监测器 >>
选择表: 精密ADC, 多通道高速ADC, 微控制器, 数字隔离器, 阻抗数字转换器, 电容数字转换器, 数模转换器, 射频收发器 >>
选择表: 加速度计, 电源(固定系统), 电源(便携式仪器、电池供电系统), 数字电位器 >>
选择表: 放大器, 开关和多路复用器, 基准电压源 >>
采用精密数据采集方案降低噪声和功耗 >>


本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明), 建议转售最低美元价格,按美国离岸价。

|
 |
 |
 |

用3轴加速计测量患者的呼吸作用
用人体胸部阻抗测量患者呼吸的标准方法可能会由于患者的移动、电极接触不良和其它靠近的医学设备干扰而不可靠。
 |
将ADXL330 3轴iMEMS®加速度计安装在ECG电极夹的背面或者电极的背面,能够比较可靠地完成呼吸测量。(另一个设计方案是用加速度计代替胸带上的应变计。)ADXL330能检测由于呼吸作用引起的胸腔起伏,并且根据患者的移动作出调整。ADXL330免除像其它医学设备那样产生漏电流和电极接触不良而造成的对测量结果的干扰。当患者身上同时连接着多台医学设备的时候,这种干扰问题特别明显。
ADXL330是一种小封装、低功耗加速计(在1.8 V电源下电流仅为180µA),在一颗单片集成电路上配备信号调理电压输出。这种产品测量±3 g加速度满度范围最小值。对于倾斜检测,这种器件测量静态重力加速度。它也可以测量移动、冲击或振动引起的动态加速度。ADXL330采用4 mm × 4 mm × 1 .45 mm 16引脚LFCSP塑料小封装。
|

低功耗、低成本、无线动态心电图监测器
线动态心电图(Holter)监测器——足够小到适合安装在电极夹的背面——比传统设计能提供更精确的信号,因为它大大减少了噪声和干扰。这种电路的价格不高,并且能够提供单引脚心电图记录诊断。驱动腿的电路不需要60 Hz陷波滤波器。ADF702x收发器(如下图所示)和它的外围电路都根据所使用的频带而改变。这样大大提高了患者的舒适度和私密性,应为所有的电路都隐藏在衣服下面。
点击这里查看大图



返回首页
|
 |