Medical Electronics ICs
第7卷,第6期 半导体解决方案资源

低成本、低功耗、高性能AED

A动外部除颤器(AED)可监视病人的心律,并且当病人感受到心脏纤维性颤动或心率过速时,提供除颤脉冲。用于监测心率和异常情况的ECG分析算法要求可靠的高性能电路。此外,这种AED设备必须尺寸小巧同时具有低功耗和低价格优势。

Solution
AD8224 精密、双通道、JFET输入仪表放大器工作在直流(DC)时具有94 dB共模抑制比(CMRR)最小值,工作在10 kHz并且G=10时具有84 dB CMRR最小值。其最大输入偏置电流为25 pA,通常在整个工业温度范围内保持低于300 pA。除了JFET输入外,AD8224的噪声转折频率仅为10 Hz。其每个放大器消耗750µA的静态电流。它采用16引脚LFCSP封装,仅占用与典型单仪表放大器相同的PCB面积,但通道密度加倍。

AD7685 是一款16 bit、250 kSPS逐次逼近型ADC。其功耗与吞吐率成线性比例关系。AD7685在5 V工作电压时的功耗为15 mW,并且当转换数据速率时其功耗可随之降低。AD7685具有91.5 dB的SNR,可与SPI兼容端口连接并且采用10引脚MSOP封装和LFCSP(QFN)封装。ADI公司的精密模拟微控制器将精密模拟功能(例如高分辨率ADC和DAC、基准电压源和温度传感器)与工业标准微控制器和闪存相结合。例如,ADuC7022 ARM7TDMI集成了62 kB闪存、8 kB SRAM和许多内置外设(包括多通道1 MSPS 12 bit ADC、四个12 bit电压输出DAC和三相脉宽调制(PWM)——所有这些功能和其它功能都集成在40引脚6mm×6 mm LFCSP封装内。

Blackfin®处理器在一颗芯片内集成了数字信号处理器和微控制器两种功能。该功能可以无缝控制32 MB SDRAM、2 MB代码储存闪存和数据交换闪存以及LCD显示。Blackfin处理器采用400 miniBGA封装。

点击这里查看大图
AED

Previous   Next

返回首页