Medical Electronics ICs
第7卷,第6期 半导体解决方案资源

可编程医学输液泵提供高可靠性和高性能

I液泵可连续、间断或根据需要时将液体、药物或营养物质注入患者的循环系统。有些药物用于维持生命——因此要求系统具有高可靠性并且不允许任何故障。如果输液泵管道受到阻塞,系统必须能够检测出并且通过声音或有线网络或无线网络发出警报。如果采用外部交流(AC)电源供电,则必须提供电池备份系统。该系统除了保证可靠性并且提供高性能外,还必须具有很强的编程能力以支持各种流速以及保持缓慢增加和减小状态。

Solution
检测阻塞的一种方法是使用并联电阻器监视通过电机的电流。ADI公司的AD8666 16 V单电源4 MHz带宽放大器在扩展的工作范围内具有低噪声性能。其高输入阻抗、宽带、低输入电压和低电流噪声特性可以消除许多其它低输入偏置电流放大器中的“爆米花”噪声。AD8666采用8引脚SOIC封装和MSOP封装。

ADuM240x系列5 kV 四通道隔离器利用iCoupler隔离技术提供的高集成度、高性能和高可靠性优势满足医学系统提高额定隔离电压和可靠性的要求。ADuM240x系列符合UL,CSA,VDE和IEC-60601-1医学标准,采用16引脚SOIC封装,可提供多种通道配置和高速通信功能。iCoupler技术是一项低成本、低功耗和便于使用的数字隔离技术,并且是一种适合需要可靠的高电压隔离多通道应用的理想解决方案。

ADuC7026 集成了高端输液泵需要的主要模拟单元电路。它包括高性能、高速、多通道、12 bit、1 MSPS 的ADC和四通道DAC。该微控制器还集成了32 bit的ARM7TDMI内核,并且具有40个通用输入输出端口(GPIO)。它以41.8 MHz时钟速率工作,可为数字信号处理提供功能强大的计算平台,从而允许CPU用于控制其它功能,例如液晶(LCD)图形显示。它采用80引脚LQFP封装。AD5259数字电位器提供可设置阈值幅度的实时报警电路。它采用10引脚MSOP或LFCSP封装。

AD7142 是一款集成的电容数字转换器(CDC)触摸屏传感器,支持可以完全防止尘土或污垢的新型用户接口。它具有内置的环境校准功能,可以与外部容性传感器连接,从而实现多种功能,例如容性按钮、滚动条、操作杆或各种组合功能。AD7142采用32引脚LFCSP封装。AD7143 是一款8输入通道器件,采用16引脚LFCSP封装。

点击这里查看大图
Programmable Medical Infusion Pumps Offer High Reliability and Performance

Previous   Next

返回首页