|

本期介绍
集成的模拟前端在单芯片内包含8通道超声诊断接收器 >>
低功耗便携式CW多普勒超声诊断系统 >>
用于先进超声诊断设备的完整模拟前端 >>
高性能ECG信号调理 >>
ECG检测T波交替并且延迟可能波形 >>
可编程医学输液泵提供高可靠性和高性能 >>
血液分析系统可加速设计和采样处理周期 >>
低成本、低功耗、高性能AED >>
用3轴加速计测量患者的呼吸作用 >>
低功耗、低成本、无线动态心电图监测器 >>
选择表: 精密ADC, 多通道高速ADC, 微控制器, 数字隔离器, 阻抗数字转换器, 电容数字转换器, 数模转换器, 射频收发器 >>
选择表: 加速度计, 电源(固定系统), 电源(便携式仪器、电池供电系统), 数字电位器 >>
选择表: 放大器, 开关和多路复用器, 基准电压源 >>
采用精密数据采集方案降低噪声和功耗 >>


本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明), 建议转售最低美元价格,按美国离岸价。

|
 |
 |
 |

高性能ECG信号调理
电图仪(ECG)用来测量心跳产生的电压。这种应用固有的信号调理难题主要由于在0.05 Hz~150 Hz带宽范围内仅产生0.2 mV~2 mV峰峰值的微弱信号,而且还受50 Hz或60 Hz的干扰。ADI公司可提供多种解决方案帮助设计工程师克服这些困难。
为解决上述应用中的信号扑获难题,仪表放大器能够提供抑制共模信号的能力。AD8220是一款结型场效应管(JFET)输入仪表放大器,具有10 pA低输入偏置电流,在直流(DC)和交流(AC)条件下都具有高共模抑制比(CMRR)以及抗射频干扰(RFI)能力。它使用5 V单电源供电——适合于便携式应用。AD8220采用8引脚MSOP封装。
ECG应用要求ADC芯片的封装尺寸小并且每次转换以低功耗提供高性能。AD7980可提供16 bit分辨率、高达1 MSPS采样率和±22 ppm的积分线性误差(INL)最大值——所有这些指标仅需7 mW功耗。AD7980采用10引脚LFCSP封装。
AD7980的串行输出便于使用ADuM240x iCoupler®数字隔离器与系统隔离。基于芯片级微变压器隔离的iCoupler产品可以解决通常与使用LED和光电二极管光耦合器相关的设计难题。通常的光耦合器存在的问题包括不稳定的电流传输比、非线性传递函数以及受温度和寿命的影响——iCoupler器件不存在这些问题,因为它具有简单的数字接口和稳定性能特性。ADuM240x符合IEC 60601-1标准,工作电压高达250 V有效值(RMS)。它采用16引脚SOIC宽体封装。
点击查看大图

欲浏览ADI公司的无线心电图动态监视器解决方案,请见本期解决方案通报的第8页。
ECG检测T波交替并且延迟可能波形
照基本的AAMI-ECII标准,诊断质量ECG电路不能检测T波交替并且延迟可能波形。为
了解决这个难题,ADI公司的AD7982 18 bit,1 MSPS ADC和 ADA4941单电源供电的差分ADC驱动器可提供跟踪这些信号所需的附加动态范围。为了获得延迟波形,它支持X,Y和Z的辛普森人体导联电极配置(见右图)。人工心脏起博器检测电路的两个通道用于更好地支持多腔双极起博器。0 V和REF参考通道用于通过软件自动校准增益和失调。



返回首页
|
 |