Medical Electronics ICs
第7卷,第6期 半导体解决方案资源

脉搏血氧仪采用精密数据采集解决方案降低噪声和功耗

O搏血氧仪通过分析手指里流动的某种血色素组织对特定波长光信号的吸收确定脉搏血氧饱和度。通过半导体光发光二极管发射特定波长的光信号并且用光电检测器进行检测。需要对很小的检测信号做大量的过采样、滤波和信号处理来消除噪声,例如运动产生的影响。利用查表法来计算血氧饱和度、血流量和其它数据。这种电路对光信号非常敏感,所以需要精密的数据采集。

Solution
具有低电压噪声、低电流噪声和低功耗的前置放大器是解决方案的关键。AD8655 CMOS放大器具有全共模电压范围内250µV失调电压最大值精密失调电压性能,10 kHz频率范围内2.7nV/∧Hz低噪声密度和 0.0008%低失真。不需要外部晶体管或多个并联的放大器来降低系统级噪声。AD8655采用8引脚MSOP或8引脚SOIC封装。

本方案采用的ADC必须是低功耗、高性能、过采样以减小噪声和封装尺寸。AD7691 PulSAR 差分ADC是18 bit分辨率,高达250kSPS吞吐率和1.5 LSB积分线性误差(INL)。它采用10引脚LFCSP封装。该器件功耗吞吐率成比例,并且引脚系列产品兼容以便于升级。

ADuC702xARM7系列精密模拟微控制器或Blackfin处理器系列产品可以为这项应用提供基本的处理器解决方案。然而,有些血氧仪设计工程师喜欢浮点处理能力的SHARC®处理器系列提供的扩展动态范围。

点击这里查看大图
Pulse Oximetry

欲浏览 “使用AduC7024微转换器设计脉搏血氧仪”,
请访问: www.analog.com/analogdialogue/41-01.

Previous

返回首页