|

本期介绍
集成的模拟前端在单芯片内包含8通道超声诊断接收器 >>
低功耗便携式CW多普勒超声诊断系统 >>
用于先进超声诊断设备的完整模拟前端 >>
高性能ECG信号调理 >>
ECG检测T波交替并且延迟可能波形 >>
可编程医学输液泵提供高可靠性和高性能 >>
血液分析系统可加速设计和采样处理周期 >>
低成本、低功耗、高性能AED >>
用3轴加速计测量患者的呼吸作用 >>
低功耗、低成本、无线动态心电图监测器 >>
选择表: 精密ADC, 多通道高速ADC, 微控制器, 数字隔离器, 阻抗数字转换器, 电容数字转换器, 数模转换器, 射频收发器 >>
选择表: 加速度计, 电源(固定系统), 电源(便携式仪器、电池供电系统), 数字电位器 >>
选择表: 放大器, 开关和多路复用器, 基准电压源 >>
采用精密数据采集方案降低噪声和功耗 >>


本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明), 建议转售最低美元价格,按美国离岸价。

|
 |
 |
 |

放大器
| 产品型号 |
产品描述 |
应用 |
电源电压(V) |
封装 |
报价(美元/片) |
| 运算放大器 |
ADA4841-1,
ADA4841-2 |
低功耗、低失真和低噪声 |
便携式仪器 |
2.7 |
12 |
6引脚 SOT-23 或 MSOP |
1.59, 2.29 |
| AD8021 |
6 bit 系统电压反馈
|
超声诊断设备 |
5 |
24 |
8引脚 MSOP 或 SOIC |
1.29 |
| AD8510 |
精密、低噪声、JFET输入 |
仪器、脑电图、心电图 |
9 |
36 |
8引脚 MSOP 或 SOIC |
0.94 |
| AD8538 |
低功耗、精密、自稳零 |
便携式、健康仪、传感器信号调理 |
2.7 |
5.5 |
8引脚 SOIC, 5引脚 TSOT |
0.89 |
| AD8599 |
36 V, 1 nV/√Hz, –105 dB THD |
血液分析器、仪器、生理图像 |
10 |
36 |
8引脚 SOIC |
3.20 |
AD8607, AD8617 |
低噪声、微功率、R-R 特性I/O |
便携式、病人监护,红外温度计 |
1.8 |
6 |
14引脚 MSOP, 8引脚 SOIC |
1.01 |
| AD8641 |
低功耗、R-R输出、精密 JFET |
ECG、血液分析器、脉脉血氧计 |
5 |
27 |
5引脚 SC70, 8引脚 SOIC |
1.45 |
AD8655, AD8656 |
低噪声、精密 CMOS |
血液分析器、血压计、ADC 驱动器 |
2.7 |
5.5 |
8引脚 MSOP 或 SOIC |
0.70, 1.10 |
| AD8666 |
16 V,4 MHz, R-R输出 |
输液泵、ECG、血液分析器、脉搏血氧计 |
5 |
16 |
8引脚 MSOP 或 SOIC |
0.78 |
| AD8667 |
16 V,250 mA, 双R-R输出 |
病人监护、ECG、麻醉传感器 |
5 |
16 |
8引脚 MSOP 或 SOIC |
1.11 |
| 仪表放大器 |
| AD8553 |
待机自稳零 |
便携式仪表 |
1.8 |
6 |
10引脚 MSOP |
1.30 |
AD8220, AD8224 |
R-R输出、JFET输入 |
仪器、脑电图、心电图 |
5, 4.5 |
36 |
8引脚MSOP, 16引脚 LFCSP |
2.29, 4.12 |
| AD623 |
单电源R-R输出 |
家庭保健、便携式仪器 |
2.5 |
12 |
8引脚 MSOP, SOIC |
1.25 |
| 可变增益放大器 |
| ADL5330 |
10 MHz to 3 GHz VGA, 60dB增益控制范围 |
超声诊断设备、核磁共振、PET扫描仪 |
5 |
5 |
24引脚 LFCSP |
4.98 |
| AD8332 |
超低噪声前置放大器和可编程RIN |
超声诊断设备 |
4.5 |
5.5 |
32引脚 LFCSP, 28引脚 TSSOP |
9.49 |
| AD8335 |
低噪声前置放大器 |
超声诊断设备 |
5 |
5 |
64引脚 LFCSP |
12.00 |
AD8333, AD8339 |
I/Q 解调器和相移器 |
超声诊断设备 |
±4.5 |
±6, ±5. 5 |
40引脚 LFCSP |
8.95, 11.95 |
| AD8334 |
四VGA, 超低前置放大器、可编程RIN quad |
超声诊断设备 |
4.5 |
5.5 |
64引脚 LFCSP |
14.49 |
| AD8337 |
280 MHz 直流耦合 |
PET扫描仪 |
4.5 |
10 |
8引脚 LFCSP |
2.49 |
| AD8375 |
24dB范围,1dB步距可编程VGA |
超声诊断设备,核磁共振,PET扫描仪 |
5 |
5 |
24引脚 LFCSP |
4.49 |
| 差分放大器 |
| AD8352 |
2 GHz,超低失真,差分RF/IF 放大器 |
高速ADC驱动 |
3 |
3.5 |
16引脚 LFCSP |
3.49 |
AD8205, AD8206 |
单电源、高共模电压 |
病人监护、便携式、消费类 |
4.5 |
5.5 |
8引脚 SOIC, bare die |
1.35 |
| 对数放大器和检测器 |
| AD8317 |
1 MHz ~ 10 GHz, 50 dB对数放大器和检测器 |
核磁共振、PET扫描仪、仪器 |
3 |
5.5 |
8引脚 LFCSP |
3.93 |
| 视频放大器 |
ADA4861-3, ADA4862-3 |
730 MHz/300 MHz 三运算放大器 |
视频输出 |
5 |
12 |
14引脚 SOIC |
0.95 |
开关和多路复用器
| 产品型号 |
产品描述 |
封装 |
报价(美元/片) |
ADG1408, ADG1409 |
低RON(5Ω 最大值), ±15 V, 8:1/差分 4:1多路复用 |
10引脚 TSSOP or LFCSP |
1.96 |
ADG608, ADG609 |
低RON(30Ω最大值), ±5 V, 8:1/差分 4:1多路复用 |
16引脚 TSSOP or SOIC |
2.30 |
| ADG620 |
低失真, ±5 V, +5 V, 4Ω, 单刀双掷开关 |
10引脚 MSOP |
0.94 |
基准电压源
| 产品型号 |
VOUT (V) |
Initial Accuracy (%) |
REFOUT TC (ppm/°C) |
0.1 Hhz to 10 Hz Noise (µV p-p) |
Output Current (mA) |
封装 |
报价(美元/片) |
ADR121, ADR361 |
2.5 |
0.12 |
3, 9 |
10, 8.25 |
5 |
5引脚 TSOT, 6引脚 TSOT |
0.77 |
| ADR130 |
0.5, 1引脚设置 |
0.35 |
5 |
3 |
4 |
6引脚 TSOT |
0.97 |
ADR431,
ADR433,
ADR435 |
2.5, 3.5 |
0.04, 0.05, 0.04 |
1 |
3.5, 3.75, 8 |
30 |
8引脚 MSOP 或 SOIC |
2.65 |


返回首页
|
 |