Medical Electronics ICs
第7卷,第6期 半导体解决方案资源

加速度计

产品型号 产品描述 轴数 电源电流(mA) 带宽(kHhz) 封装 报价(美元/片)
ADXL330 低功耗, ±3g iMEMS加速度计 3 0.2 1.6 16引脚LFCSP 5.45

电源(固定系统)

产品型号 产品描述 IOUT (A) VOUT (V) 效率 应用 封装 报价(美元/片)
ADP1715 LDO 0.5 0.75 ~ 5.5 未定 时序控制跟踪输入 8引脚MSOP 0.92
ADP1864 降压式 5* 0. 8 ~ VIN 94%* 小型降压式 6引脚SOT-23 1.05
ADP1823 双降压式 20* 0. 6 ~ VIN 96%* 高电压控制器、电源好信号、跟踪 32引脚LFCSP 2.10
ADM1185 监视器 未定 未定 未定 4通道电压监控器和电源时序控制 10引脚MSOP 1.20

*这些参数取决于总系统设计,包括附加的外部元件。

电源(便携式仪器、电池供电系统)

产品型号 产品描述 IOUT (A) VOUT (V) 效率 应用 封装 报价(美元/片)
ADP1720 LDO 50 1.2 ~ 5 28 高VIN、常开、低I/Q电源 8引脚MSOP 0.41
ADP2102 降压式 600 0.8 ~ 3.3 60 95%效率,适合最新一代处理器 8引脚LFCSP 1.87
ADM8843 LED驱动器 30/CH 未定 2600 4通道LED恒流背光驱动器:
VIN = 3. 3 V, 效率88%
16引脚LFCSP 0.49

数字电位器

产品型号 通道数 分点数 封装 报价(美元/片)
AD5258, AD5259 1 64, 256 10引脚MSOP, 10引脚MSOP, 10引脚LFCSP 0.58/0.89

Previous   Next

返回首页