|

本期介绍
集成的模拟前端在单芯片内包含8通道超声诊断接收器 >>
低功耗便携式CW多普勒超声诊断系统 >>
用于先进超声诊断设备的完整模拟前端 >>
高性能ECG信号调理 >>
ECG检测T波交替并且延迟可能波形 >>
可编程医学输液泵提供高可靠性和高性能 >>
血液分析系统可加速设计和采样处理周期 >>
低成本、低功耗、高性能AED >>
用3轴加速计测量患者的呼吸作用 >>
低功耗、低成本、无线动态心电图监测器 >>
选择表: 精密ADC, 多通道高速ADC, 微控制器, 数字隔离器, 阻抗数字转换器, 电容数字转换器, 数模转换器, 射频收发器 >>
选择表: 加速度计, 电源(固定系统), 电源(便携式仪器、电池供电系统), 数字电位器 >>
选择表: 放大器, 开关和多路复用器, 基准电压源 >>
采用精密数据采集方案降低噪声和功耗 >>


本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明), 建议转售最低美元价格,按美国离岸价。

|
 |
 |
 |

集成的模拟前端在单芯片内包含8通道超声诊断接收器
D9271 能够为车载和便携式超声诊断设备设计工程师提供空前的高集成度。其中8通道的每一通道都有一个低噪声放大器(LNA)、用于连续波(CW)多普勒模8×6差分交叉点开关、可变增益放大器(VGA)、抗混淆滤波器(AAF)和12bit 模数转换器(ADC)。AD9271工作电压为1.8 V,以50 MSPS采样速率工作每通道功耗仅为150 mW。AD9271将8通道集成在一个16 mm × 16 mm,100引脚TQFP封装内,使超声诊断系统设计工程师增加通道数并增强图像质量,而无需加大设备的尺寸和功耗。
AD9271由于将许多高性能单元集成到单芯片内,所以能为急诊室、医生办公室和门诊所采用的便携式和车载超声系统提供优异的图像质量。AD9271的每一通道都具有30 dB可变增益范围,1 .2 nV/√Hz @ 5 MHz折合到输入端噪声典型值、157 dB/√Hz, 输入动态范围、一个可编程三阶巴沃斯特(Butterworth)抗混淆滤波器、一个具有70 dB 信噪比(SNR)和80 dB无杂散动态范围(SFDR)的12 bit ADC。仅在显示模式下,可以关闭个别通道以延长电池寿命;或者在CW模式下当使用LNA时可以关闭ADC通道。

点击这里查看大图



返回首页
|
 |