|

本期介绍
用于无线心电图监视仪的IC >>
血液分析系统: 阻抗测量系统 >>
血液分析系统: 流式细胞仪 >>
数字X-射线技术 >>
采用电流测定法的家用葡萄糖监测系统 >>
心电图仪、肌电图仪和脑电图仪中使用的生物电势电极 >>
脉冲血氧仪中的光电二极管检测 >>
示波法血压测量 >>
在红外数字体温计中使用热电堆传感器 >>
符合IEC 60601-1标准的数字隔离器 >>
开关和多路复用器提供业界一流性能,采用小型封装 >>
成像系统中的电源分配 >>
便携式输液泵中的压阻检测IC >>
本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明),建议转售最低美元价格,按美国离岸价。


|
 |
 |
 |

便携式输液泵采用的压阻检测IC
输液泵负责向病人循环系统输液。输入剂量应当低至100 µL。通过测量液体压力可以对输液速度进行控制。便携式输液泵的一个重要特点是电池寿命的长短,因此低功耗元件与省电都是系统所期望的特性。
 |
压阻传感器由位于p衬底或n衬底中简单的双接触区扩散n阱或p阱构成。著名的惠斯通电桥就是利用压敏电阻的高级压力传感器。这个结构可以测量桥式电路两臂平衡时的未知电阻,其中一个臂包括未知元件。激励电压或激励电流被施加于桥上。施加到压电元件的压力可以改变该电阻,因此产生电压变化。
AD627是一款集成仪表放大器,可以测量差分电压,最大工作电流仅为85 µA。它非常适合便携式输液泵,允许较长的电池寿命。AD627具有低失调电压、低失调漂移与低增益误差,从而使误差最小。在AD627的参考引脚施加低阻抗电压源可以改变输出电压。输出信号以输入引脚电压和REF引脚的外加电压的电压差的形式出现。ADR36x系列微功耗、高精密带隙电压基准源采用获得专利的温度漂移曲率校正技术,利用最小电源电压(300 mV)以上的输出提供稳定的输出电压。其设计先进,不需要外部电容,可以进一步减小电路板空间并降低系统成本,非常适合采用电池供电的设备。
|
 |




返回首页
|
 |