|

本期介绍
用于无线心电图监视仪的IC >>
血液分析系统: 阻抗测量系统 >>
血液分析系统: 流式细胞仪 >>
数字X-射线技术 >>
采用电流测定法的家用葡萄糖监测系统 >>
心电图仪、肌电图仪和脑电图仪中使用的生物电势电极 >>
脉冲血氧仪中的光电二极管检测 >>
示波法血压测量 >>
在红外数字体温计中使用热电堆传感器 >>
符合IEC 60601-1标准的数字隔离器 >>
开关和多路复用器提供业界一流性能,采用小型封装 >>
成像系统中的电源分配 >>
便携式输液泵中的压阻检测IC >>
本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明),建议转售最低美元价格,按美国离岸价。


|
 |
 |
 |

采用iCoupler技术、符合IEC 60601-1标准的数字隔离器
iCoupler隔离技术将芯片级微变压器技术与模拟与混合信号电路相结合,同传统光电耦合器相比,它在成本、尺寸、性能、功耗、可靠性和易用性等方面都明显改进。除了数据速率更快和可靠性更高以外,iCoupler数字隔离器还集成多种特性与功能,包括:I2C双向数据通道、隔离的电源、数据转换器、RS-232与RS-485收发器以及门驱动器。
iCoupler产品在两个变压器线圈之间使用20 µm厚的聚酰亚胺隔离层,实现了医疗等级的隔离度。利用编码/解码方案在隔离层之间传输信号,数据速率超过90 Mbps,传输延迟低,同时能够保持直流的正确性。在高压条件下的100%产品测试确保iCoupler产品隔离度符合IEC 60601-1标准要求。
ADuM220x、ADuM225x与ADuM240x iCoupler数字隔离器非常适合要求IEC 60601-1认证隔离度的医学应用,目的是保护患者与设备。这些隔离器采用宽体、表贴封装,提供8 mm的爬电距离和8 mm的电气间隙, 通过IEC 60601-1认证。
| 产品型号 |
功能 |
速度等级 (Mbps) |
隔离度等级 (kV rms) |
IEC 60601-1 认证 |
封装 |
| ADuM220x |
2通道 |
1, 10 |
5 |
是 |
16引脚宽体SOIC封装 |
| ADuM225x |
I2C, 2通道 双向 |
1 |
5 |
是 |
16引脚宽体SOIC封装 |
| ADuM240x |
4通道 |
1, 10, 90 |
5 |
是 |
16引脚宽体SOIC封装 |
开关和多路复用器提供业界一流性能,采用小型封装
线路供电的心电图(ECG)设备要求采用小型封装、具有低导通电阻(RON)的双电源工作开关。ADG1411是一款工作
电压±15 V的4 × SPST(单刀单掷)开关,RON为1.5 Ω,在整个信号范围内RON平坦度为0.28 Ω。ADG1411采用4 mm ×
4 mm LFCSP封装和TSSOP封装。ADG619是一款工作电压±5 V的SPDT(单刀双掷)开关,具有低导通电阻,采用8引脚
SOT-23封装。
脑电图仪(EEG)和肌电图仪(EMG)等电池供电医疗设备则要求低压开关和多路复用器,它们具有高性能、小外形和极低的功耗。ADG801是一款采用1.8 V ~ 5.5 V单电源供电的SPST(单刀单掷) 开关,RON为0.25 Ω,采用6引脚SOT-23封装,功耗低,400 mA电流能力。ADG738是一款采用单电源供电的低压8:1多路复用器,包含3线SPI(串行外设接口)接口。ADG738的RON为2.5 Ω,平坦度为0.75 Ω,漏电流是100 pA。它采用16引脚TSSOP封装。
| 产品型号 |
应用 |
开关/多路复用器功能 |
接口类型 |
输入闩锁 |
RON (Ω) |
IS Off(pA) |
电源 (V) 保证性能 |
封装 |
| ADG1411 |
线路供电 ECG |
4 × SPST |
并行 |
否 |
1.5 |
10 |
单电源(+12),
双电源(±5, ±15) |
LFCSP, TSSOP |
| ADG738 |
电池供电 ECG |
(8:1 matrix) × 1 |
3线串行 |
是 |
2.5 |
10 |
单电源 (3), 单电源 (5) |
TSSOP |


返回首页
|
 |