|

本期介绍
以低价位提高系统性能并且增加通道密度的双差分放大器 >>
NI公司的Multisim™ SPICE评估软件现在可仿真ADI公司的400多种运算放大器 >>
最新VGA为数字IF AGC应用提供1 dB分辨率 >>
在整个RF信号链范围内完全达到规定技术指标的RF放大器 >>
用于长达300 m视频信号传送的差分接收器和均衡器 >>
16 V自稳零放大器使误差源最小 >>
业界首款适合用于14 bit和16 bit 高速ADC的双通道ADC驱动器 >>
视频缓冲器为便携式应用节省功耗和封装尺寸 >>
高电压精密电流监测器 >>
适合于低功耗电桥传感器应用的集成信号调理器 >>
采用LFCSP封装适合高密度PCB的16V微功耗放大器 >>
24 MHz低噪声R-R I/O放大器系列 >>
5 V低功耗、高线性度放大器提供零输入交越失真 >>
本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明),建议转售最低美元价格,按美国离岸价。


|
 |
 |
 |

双差分放大器以诱人的低价位提高系统性能并且增加通道密度
D8270是一款双通道、引脚可设置的差分放大器,它集成了内部增益设置电阻器,可提供优良的直流(DC)精度和交流(AC)带宽指标。该器件兼备10 MHz的带宽和30 V/µs的转换速率,从而使其非常适合于高级应用,例如要求宽带宽和高信噪比(SNR)的高速工业控制测量系统和多通道系统。
AD8270无需使用外部元件即可配置成高性能差分放大器(G = 0.5,1或2)、反向放大器(G = 0.5,1或2)或同向放大器(G = 1.5,2或3)。它采用4 mm × 4 mm的16引脚引脚架构芯片级封装(LFCSP),从而比相近产品每通道的成本低并且通道密度加倍,而不会降低性能。
ADI公司还提供AD8273,它是标准的14引脚排列小外形集成电路封装(SOIC)版本。
AD8270和AD8273都可以采用单电源和双电源供电,每个放大器仅需要2 5 mA电源电流最大值。它们在-40°C~+85°C工业温度范围内都达到规定技术指标,并且完全符合RoHS标准。
AD8270适合与AD7621, AD7671, AD7674, AD7677, AD7678, AD7679, AD7685, AD7366, AD7367, AD7612, AD7951, AD7610, AD7631, AD7634, AD7946和AD7947 PulSAR®系列ADC以及ADR431和ADR435基准电压源配套工作。

• 带宽: >10 MHz
• 转换速率: 30 V/µs (AD8270), 25 V/µs (AD8273)
• 增益精度: 0.05%
• 增益漂移: 10 ppm/°C
• 失调电压: 400 µV
• CMRR: 86 dB


返回首页
|
 |