|

本期介绍
以低价位提高系统性能并且增加通道密度的双差分放大器 >>
NI公司的Multisim™ SPICE评估软件现在可仿真ADI公司的400多种运算放大器 >>
最新VGA为数字IF AGC应用提供1 dB分辨率 >>
在整个RF信号链范围内完全达到规定技术指标的RF放大器 >>
用于长达300 m视频信号传送的差分接收器和均衡器 >>
16 V自稳零放大器使误差源最小 >>
业界首款适合用于14 bit和16 bit 高速ADC的双通道ADC驱动器 >>
视频缓冲器为便携式应用节省功耗和封装尺寸 >>
高电压精密电流监测器 >>
适合于低功耗电桥传感器应用的集成信号调理器 >>
采用LFCSP封装适合高密度PCB的16V微功耗放大器 >>
24 MHz低噪声R-R I/O放大器系列 >>
5 V低功耗、高线性度放大器提供零输入交越失真 >>
本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明),建议转售最低美元价格,按美国离岸价。


|
 |
 |
 |

5 V低功耗、高线性度、R-R I/O放大器提供零输入交越失真
D8506是一款高性能20 μA双CMOS放大器,具有105 dB优异的共模抑制(CMR)。它在整个输入范围都能保持非常高的线性度。AD8506的零输入交越失真特性提供了16 bit ~ 20 bit精度,这对血压计和葡萄糖计测量非常重要。目前可提供8引脚MSOP封装的产品。计划将于2008年初将提供8引脚WLCSP封装的产品。
点击这里查看大图

• 电源电流ISY: 20 µA (最大值)
• CMRR: 105 dB
• 电源抑制(PSRR): 105 dB
• 失调电压: 2 mV
• 失调电压漂移: <5 µV/°C

返回首页
|
 |