|

本期介绍
以低价位提高系统性能并且增加通道密度的双差分放大器 >>
NI公司的Multisim™ SPICE评估软件现在可仿真ADI公司的400多种运算放大器 >>
最新VGA为数字IF AGC应用提供1 dB分辨率 >>
在整个RF信号链范围内完全达到规定技术指标的RF放大器 >>
用于长达300 m视频信号传送的差分接收器和均衡器 >>
16 V自稳零放大器使误差源最小 >>
业界首款适合用于14 bit和16 bit 高速ADC的双通道ADC驱动器 >>
视频缓冲器为便携式应用节省功耗和封装尺寸 >>
高电压精密电流监测器 >>
适合于低功耗电桥传感器应用的集成信号调理器 >>
采用LFCSP封装适合高密度PCB的16V微功耗放大器 >>
24 MHz低噪声R-R I/O放大器系列 >>
5 V低功耗、高线性度放大器提供零输入交越失真 >>
本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明),建议转售最低美元价格,按美国离岸价。


|
 |
 |
 |

采用LFCSP封装适合高密度PCB通用16 V微功耗放大器
 D8663放大器适合于那些信号链误差预算要求严格的工业和仪器仪表应用,其中直流(DC)失调、电压噪声、温度漂移(125°C时450µV最大值)和低偏置电流至关重要。该器件采用ADI公司的iCMOS®工艺制造,并且能够保证单电源(5 V~16 V)和双电源(±2.5 V~±8 V)条件下的测试精密度。它能够支持锂离子电池和锂聚合物电池所需的高电压,同时能够提供低功耗、散热管理和高精密性能。AD8663采用8引脚LFCSP封装和8引脚SOIC封装。ADI公司还提供AD8667双放大器。
点击这里查看大图

• 失调电压VOS: 175 µV 最大值
• 失调电压漂移TCVOS: 1. 5 µV/°C
• 电源电流ISY: 210 µA
• 电源电压VSY: 5 V ~ 16 V
• 电压噪声Voltage noise: 21 nV/√Hz
24 MHz、低噪声、R-R I/O 高精度通用放大器
D8646和AD8647是2.7 V ~ 6 V R-R输入和输出放大器,适合用于需要宽带宽、高速转换速率、低噪声和低偏置电流的各种应用。AD8647还提供低功耗待机功能,待机时灌电流最大值仅10 nA。在下面的例子中,AD8646/AD8647用作精密缓冲器驱动一些比DAC和基准电压源能够驱动的多个负载。AD8646采用8引脚MSOP和8引脚SOIC封装。AD8647采用10引脚MSOP封装。
点击这里查看大图

• 带宽: 24 MHz
• 转换速率: 12 V/µs
• 低噪声: 8 nV/√Hz
• 低输入偏置电流: 1 pA
• 高输出电流: 150 mA


返回首页
|
 |