Amplifier ICs
第7卷,第9期 半导体解决方案通报

适用于工业、医学和汽车应用的高电压精密电流监测器

AD8211(单放大器)和AD8213(双放大器)精密电流检测放大器具有20 V/V设置增益,在-40°C ~ +125°C整个工业温度范围能够保持0.5%增益误差最大值。缓冲输出电压可以直接与模数转换器相连。优良的共模抑制(-2 V ~ +65 V)与5 V电源无关。专门提供的特殊电路保证了在0 mV ~ 250 mV整个差分输入范围内的输出线性,不管是否存在共模电压。AD8213还留有额外的引脚,允许用户在放大输入信号之前通过一个外部接地的电容器构成低通滤波。该器件完全符合AEC-Q100汽车标准。AD8211采用SOT-23封装,AD8213采用10引脚MSOP封装。这两款器件都适合于诸如电机控制、螺线管控制、电池管理和电源监测等应用。

产品型号 产品类型 共模电压范围 输入 增益 带宽 输入阻抗 封装 价格(美元/片)
AD8202 差分放大器 –6 ~ +30 单向 20 50 kHz 200 kΩ 8引脚 SOIC, 8引脚 MSOP 1.35
AD8203 差分放大器 –8 ~ +28 单向 14 50 kHz 200 kΩ 8引脚 SOIC, 8引脚 MSOP 1.35
AD8205 差分放大器 –2 ~ +65 双向 50 50 kHz 200 kΩ 8引脚SOIC 1.35
AD8206 差分放大器 –2 ~ +65 双向 20 100 kHz 200 kΩ 8引脚SOIC 1.35
AD8210 电流检测 –2 ~ +65 双向 20 500 kHz 5 MΩ 8引脚SOIC 1.79
AD8211 电流检测 –2 ~ +65 单向 20 500 kHz 5 MΩ 5引脚 SOT-23 0.80
AD8212 电流检测 +7 ~ +65 单向 可调 500 kHz 5 MΩ 8引脚 MSOP 0.92
AD8213 电流检测 –2 ~ +65 双放大器单向 20 500 kHz 5 MΩ 10引脚 MSOP 1.99
AD8214 电流检测阈值检测 +5 ~ +65 阈值检测 待定 200 ns传播延时 5 MΩ 8引脚 MSOP 0.75

适合于低功耗电桥传感器应用的低成本、集成信号调理器

AD8290 包含一个用来驱动传感器电桥的可调电流源和一个用来放大电压信号的仪表放大器。该器件可设置50倍固定增益。AD8290是一种具有压力、温度和应变计电桥所需要的驱动和检测功能的理想解决方案。

由于AD8290消耗最低的功耗,工作在低电源电压范围,并且采用小尺寸封装,所以还适用于便携式电子设备中的驱动和检测电路。AD8290工作在
-4°C ~ +85°C工业温度范围。

AD8290

 电源电压范围: 2. 6 V ~ 5 V
 激励电流范围:
    300 µA ~ 1300 µA
    用外部电阻器设置增益
 输入偏置电流: 100 pA
 CMRR: 120 dB
 封装: 16引脚 LFCSP, 3 mm × 3 mm × 0.55 mm
 低功耗:
    1.2 mA + 2× 激励电流
    0.5 µA待机电流

欲浏览在线技术研讨会“传感器信号调理的选择和解决方案”,
请访问www.analog.com/onlineseminars/sensorsignals

Previous     Next

返回首页