|

本期介绍
以低价位提高系统性能并且增加通道密度的双差分放大器 >>
NI公司的Multisim™ SPICE评估软件现在可仿真ADI公司的400多种运算放大器 >>
最新VGA为数字IF AGC应用提供1 dB分辨率 >>
在整个RF信号链范围内完全达到规定技术指标的RF放大器 >>
用于长达300 m视频信号传送的差分接收器和均衡器 >>
16 V自稳零放大器使误差源最小 >>
业界首款适合用于14 bit和16 bit 高速ADC的双通道ADC驱动器 >>
视频缓冲器为便携式应用节省功耗和封装尺寸 >>
高电压精密电流监测器 >>
适合于低功耗电桥传感器应用的集成信号调理器 >>
采用LFCSP封装适合高密度PCB的16V微功耗放大器 >>
24 MHz低噪声R-R I/O放大器系列 >>
5 V低功耗、高线性度放大器提供零输入交越失真 >>
本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明),建议转售最低美元价格,按美国离岸价。


|
 |
 |
 |

业界首款适合用于14 bit和16 bit高速ADC的双通道ADC驱动器
DA4937-2和ADA4938-2 ADC驱动器适合用于那些需要多通道高性能ADC的应用,例如需要同相(I)和正交(Q)两通道采样的通信系统及多通道仪器系统。这两款芯片具有低输入电压噪声(2 2 nV/√Hz)和低失真特性,从而能够使设计工程师充分发挥高性能ADC的作用。ADA4937-2和ADA4938-2的输出共模电压幅度可调节,以便与ADC的输入电压范围相匹配。
ADA4937-2采用3 V ~ 5 V电源电压范围,工作在-40°C ~ +105°C温度范围达到规定技术指标。ADA4938-2采用5 V ~ 10 V电源电压范围,工作在-40°C ~ +85°C工业温度范围达到规定技术指标。这两款芯片采用24引脚LFCSP封装。ADI公司也提供ADA4937-1和ADA4938-1单驱动器。

ADA4937-2
• –112 dBc/–102 dBc HD2/HD3 @ 10 MHz
• –79 dBc/–91 dBc HD2/HD3 @ 70 MHz
• –70 dBc/–84 dBc HD2/HD3 @ 100 MHz
• –3 dB BW @ 1. 9 GHz, G = 1
• Slew rate: 6000 V/µs
• VS = 3.3 V ~ 5 V
ADA4938-2
• –112 dBc/–102 dBc HD2/HD3 @ 10 MHz
• –79 dBc/–81 dBc HD2/HD3 @ 50 MHz
• –3 dB BW @ 1. 5 GHz, G = 1
• Slew rate: 4700 V/µs
• VS = 5 V ~ 10 V
高级功能、批量价格的视频缓冲器为便携式应用节省功耗和封装尺寸
DA4431-1视频缓冲器集成了一个标准清晰度视频滤波器、自动负载检测和一个电荷泵。该器件具有4 mA低静态电流,并且负载检测功能使系统只在电缆连接的条件下才开启大部分电路。电荷泵节省了对负电源或大的AC耦合电容器和内部滤波器的需求 —— 因此无需大的无源滤波器网络和印制电路板尺寸。它采用24引脚LFCSP封装。

• 1 dB平坦度(6 MHz带宽)
• 电荷泵提供负电源
• 低静态电流: 4 mA典型值
• 超低功耗: 0.1 µA 典型值
• 片内负载检测
• 薄封装厚度: 0. 55 mm


返回首页
|
 |