|

本期介绍
以低价位提高系统性能并且增加通道密度的双差分放大器 >>
NI公司的Multisim™ SPICE评估软件现在可仿真ADI公司的400多种运算放大器 >>
最新VGA为数字IF AGC应用提供1 dB分辨率 >>
在整个RF信号链范围内完全达到规定技术指标的RF放大器 >>
用于长达300 m视频信号传送的差分接收器和均衡器 >>
16 V自稳零放大器使误差源最小 >>
业界首款适合用于14 bit和16 bit 高速ADC的双通道ADC驱动器 >>
视频缓冲器为便携式应用节省功耗和封装尺寸 >>
高电压精密电流监测器 >>
适合于低功耗电桥传感器应用的集成信号调理器 >>
采用LFCSP封装适合高密度PCB的16V微功耗放大器 >>
24 MHz低噪声R-R I/O放大器系列 >>
5 V低功耗、高线性度放大器提供零输入交越失真 >>
本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明),建议转售最低美元价格,按美国离岸价。


|
 |
 |
 |

三通道高速差分接收器和均衡器接收长达300 m的视频信号
D8123是一款三通道高速、差分接收器和均衡器,可以补偿各种电缆的传输损耗,包括非屏蔽双绞线(UTP)CAT-5)和视频同轴电缆。该器件可以恢复从长达300米(m)信号源传送的UXGA视频图像的清晰度。当使用AD8147和AD8148驱动器时,可以按照共模方式发送视频同步信号并且用AD8123片内比较器提取同步信号。AD8123采用40引脚LFCSP封装,工作在–40°C~ +85°C扩展工业温度范围。
点击这里查看大图

• 55 dB增益 @ 100 MHz
• 片内比较器用于提取同步信号
• 可调节长达300 m的UTP和同轴电缆的线路均衡
16 V自稳零、低失调漂移放大器使误差源最小
D8638非常适合用于必须使误差源最小的传感器信号调理应用。在下面的例子中,AD8638成为热电堆放大器的理想选择,因为由温度、电源电压和电压输入范围产生的误差在不增加设计复杂性和成本的情况下很难补偿。该器件是一款单通道、宽带、自稳零放大器,具有R-R输出摆幅特性,采用5 V~16 V单电源供电或者±2.5V~±8 V双电源供电。AD8638在–40°C~+125°C扩展的工业温度范围达到规定的技术指标并且采用5引脚SOT-23和8引脚SOIC封装。
点击这里查看大图

• 失调电压: 最大10 µV
• 失调温漂: 0. 08 µV/°C
• CMRR: 140 dB
• 电源抑制: 140 dB
• 增益带宽: 1.5 MHz
• 输入偏置电流: 100 pA
• 电源电流: 每放大器1.4 mA/amp


返回首页
|
 |