Amplifier ICs
第7卷,第9期 半导体解决方案通报

在整个RF信号链范围内完全达到规定技术指标的RF放大器

ADI公司的射频(RF)放大器适合于支持很宽频率范围以性能为导向的高级RF发射体系结构,例如通信基础设施设备、医用仪器、航海雷达和基于无线射频识别技术(RFID)的阅读器。每个RF放大器系列都提供领先的线性性能并且在规定的温度、电源电压和工作频率范围内完全体现出特性并且达到规定的技术指标,以简化设计过程。ADI公司的RF放大器集成了内部有源偏置和内部匹配,以便采用低成本,表面帖小封装,使外部元件数量最少。

点击这里查看大图
RF Signal Chain

产品型号 频率范围 (MHz) 增益
(dB)
OIP3
(dBm)
P1dB
(dBm)
NF
(dB)
电流
(mA)
工作条件 @
(MHz)
价格(美元/片)
低噪声放大器 (LNA)
ADL5521 400 ~ 4000 15.3 35.3 22.5 0.8 65 1950 2.15
ADL5523 400 ~ 4000 17.5 33.7 21.9 1.0 65 1950 2.15
中频放大器 (IFA)
ADL5530* DC ~ 1000 16.8 37.0 21.8 3.0 110 190 1.56
ADL5531 20 ~ 500 20.3 40.9 20.7 2.7 101 190 2.25
ADL5532 20 ~ 500 16.1 39.1 19.7 3.0 95 70 2.25
ADL5533
(75 Ω)
30 ~ 1000 19.8 37.3 18.7 2.9 66 70 2.55
ADL5534
(双通道)
20 ~ 500 19.8 41.8 20.0 2.5 90 70 3.39
增益模块
AD8353* 1 ~ 2700 19.5 22.8 8.3 5.6 42 900 0.48
AD8354* 1 ~ 2700 19.5 19.3 4.8 4.4 25 900 0.48
ADL5541 50 ~ 6000 14.7 39.2 16.3 3.8 92 2000 1.65
ADL5542 50 ~ 6000 18.7 39.0 18.0 3.2 92 2000 1.65
驱动放大器
ADL5320 400 ~ 2700 13.7 42.0 25.6 4.2 104 2140 2.55
ADL5322 700 ~ 1000 19.9 45.3 27.9 5.0 320 900 3.48
ADL5323 1700 ~ 2400 19.5 43.5 28.0 5.0 320 2140 3.48
产品型号 频率范围 (MHz) 增益
(dB)
线性POUT
(dBm)
P1dB
(dBm)
EVM
(% rms)
电流
(mA)
PAE
(%)
价格(美元/片)
功率放大器
ADL5570* 2300 ~ 2400 28 27.5 32 <3.0 10 ~ 300 20 5.00

*也支持3 V偏置。

欲浏览ADI在线技术研讨会 “RF系统设计解决方案及其芯片选择”,
请访问www.analog.com/onlineseminars/RFSystems

Previous     Next

返回首页