|

本期介绍
以低价位提高系统性能并且增加通道密度的双差分放大器 >>
NI公司的Multisim™ SPICE评估软件现在可仿真ADI公司的400多种运算放大器 >>
最新VGA为数字IF AGC应用提供1 dB分辨率 >>
在整个RF信号链范围内完全达到规定技术指标的RF放大器 >>
用于长达300 m视频信号传送的差分接收器和均衡器 >>
16 V自稳零放大器使误差源最小 >>
业界首款适合用于14 bit和16 bit 高速ADC的双通道ADC驱动器 >>
视频缓冲器为便携式应用节省功耗和封装尺寸 >>
高电压精密电流监测器 >>
适合于低功耗电桥传感器应用的集成信号调理器 >>
采用LFCSP封装适合高密度PCB的16V微功耗放大器 >>
24 MHz低噪声R-R I/O放大器系列 >>
5 V低功耗、高线性度放大器提供零输入交越失真 >>
本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明),建议转售最低美元价格,按美国离岸价。


|
 |
 |
 |

NI公司流行的Multisim™ SPICE评估软件在线仿真ADI公司的运算放大器
nalog Devices, Inc(简称ADI)公司与National Instruments(简称NI)公司的虚拟电子工作平台(EWB)部合作已经开发出NI Multisim ADI版本 — 一种免费下载的仿真软件,它能帮助设计工程师仿真电路设计并且为他们的项目选择最合适的ADI公司芯片。NI Multisim ADI版本仿真软件采用符合工业标准的SPICE技术,可为测试和仿真模拟电路提供直观的仿真环境,包括从400多种ADI公司的放大器产品型号中选择和评估。通过对设计的虚拟电路原型进行仿真,您可以较早地检测出设计过程中的错误,从而避免了昂贵并且耗时的重复原型设计。您也可以方便地更换多达26种芯片以评估您的设计,从而确保为您的项目选择合适的ADI放大器。这套新的下载软件可以弥补ADI公司其它仿真工具的不足,以便为您的设计提供您所需要的更多的选项、评估和测试电路。
 |
NI Multisim™ Analog Devices 版本 |
第一步:
使用ADIsimOpAmp仿真软件通过简单的仿真选择一种运算放大器。
第二步:
使用ADIsimOpAmp软件包提供的Multisim在线仿真软件设计更加精确的SPICE仿真模型。
第三步:
下载免费的NI Multisim仿真软件并且构建一个完整的电路。
欲获取更多的信息,请访问www.analog.com/multisim.
单通道和双通道VGA为数字IF AGC应用提供1 dB分辨率
D8375(单通道)和AD8376(双通道)数字控制可变增益放大器(VGA)可在24 dB增益范围内提供1 dB分辨率的精密增益控制。这两款器件由于采用了ADI公司拥有专利权的失真抵消电路,可提供低失真和50 dBm IP3输出的高线性度。AD8375和AD8376放大器对于超过200 MHz的中频(IF)应用完全达到规定的技术指标。这两款器件每通道的功耗电流为130 mA。当采用5 V单电源供电,待机时其功耗电流小于5 mA。它们都采用4 mm × 4 mm的24引脚和5 mm × 5 mm的32引脚LFCSP封装。

• 带宽: 690 MHz @ –3 dB
• 增益范围: –4 dB ~ +20 dB
• 步长: 1 dB, ±0.2 dB
• 差分输入: 150 Ω
• 差分输出: 集电极开路
• 噪声指数: 8 dB @ 最大增益
• OIP3: 50 dBm @ 140 MHz


返回首页
|
 |