|

超小封装增益可编程JFET型仪表放大器 >>
1.5 GHz运算放大器 >>
JFET精密放大器采用TSOT封装具有比同类产品低75%的功耗 >>
超低噪声精密双放大器 >>
无需权衡性能和功耗 >>
适合短电池寿命便携式应用的低噪声低协耗运算放大器
>>
通用24 MHz CMOS四放大器 >>
超小封装无滤波器D类音频放大器
>>
差分放大器简化了16 bit - 18 bit ADC的驱动 >>
低成本高速运算放大器 >>
低功耗四VGA >>
视频接收器补偿CAT-5电缆损耗 >>
延长便携式应用的电池寿命并且提高精度
>>

本期通报的全部产品报价都是千片以上订量
(除非另外说明),建议转售最低美元价格,
按美国离岸价。

|
 |
 |
 |

轻松应对要求低噪声和低失真的高分辨率系统的设计挑战
高分辨率系统设计通常要求在噪声和失真之间进行权衡。ADA4899-1
是业界首款在1MHz处达到
电压噪声和16bit-18bit失真度[117dBc无杂散动态范围(SFDR)]的单位增益稳定运算放大器。它的主要特点是采用美国模拟器件公司(Analog Devices,Inc.,简称ADI)独有的高级电路体系结构解决了传统输入级电路固有的对上述两种基本性能的权衡问题。
ADA4899—1除了具有优良的交流(AC)性能外,还具有0.23mV失调电压最大值和1μA输入偏置电流最大值的直流(DC)输入指标。对于那些高信号源阻抗的应用,ADA4899—1还具有输入偏置电流抵消模式,从而可将输入偏置电流减少为原来的1/100。
ADA4899—1采用3mmx3mmLFCSP封装和8引脚SOIC封装。这两种封装都采用裸露金属焊盘,有利于热量从IC到PCB接地层的传递。ADA4899—1在扩展工业温度范围(一40℃~+125℃)内达到规定的技术指标。
TADA4899—1适合用于驱动16bit-18bit模数转换器,包括PulSAR⑩系列AD7674。

• 带宽: 600 MHz
• 转换速率: 310 V/µs
• 电源电压范围: 4.5 V to 12 V
• 低失调电压:
• 5 µV 典型值
• 3 mm × 3 mm LFCSP和8引脚SOIC封装


返回页首
|
 |