第6卷, 第1期 半导体解决方案资源

延长便携式应用的电池寿命并且提高精度

便携式设备设计工程师需要低功耗设计来延长电池寿命。通常,这意味着要牺牲精度,AD8538仅需提供180μA的电源电流,同时提供相当于在1mA以上电源电流条件下工作的产品一样的性能。AD8538具有13μV失调电压最大值。600KHz带宽以及仅1μVp-p低频噪声,从而能够提供准确而稳定的系统设计,无需考虑利用外部自动校准解决方案所带来的增加尺寸、复杂度和成本问题。

AD8538在2.7V-5.5V电源范围内工作,并且在-40℃~+125℃温度范围内达到规定的技术指标。

AD8538

应用
  • 电池供电仪器
  • 手持医用设备
  • 传感器接口
  • 汽车

0.89美元/片

低电源电压: 180 µA 最大值
低失调电压: 13 µV 最大值
输入失调电压漂移: 0.03 µV/°C
大信号增益: 140 dB 典型值
共模抵制(CMR): 140 dB 典型值
电源抵制(PSR): 125 dB 典型值
工作温度范围: -40°C to +125°C
5引脚TSOT-23和SOIC无铅封装

免费索取产品样片、技术资料和其它产品信息,请访问ADI公司网站。
www.analog.com/V6Amplifiers-SEA

Previous

返回页首