|

超小封装增益可编程JFET型仪表放大器
>>
1.5 GHz运算放大器 >>
JFET精密放大器采用TSOT封装具有比同类产品低75%的功耗 >>
超低噪声精密双放大器 >>
无需权衡性能和功耗 >>
适合短电池寿命便携式应用的低噪声低协耗运算放大器 >>
通用24 MHz CMOS四放大器 >>
超小封装无滤波器D类音频放大器 >>
差分放大器简化了16 bit - 18 bit ADC的驱动 >>
低成本高速运算放大器 >>
低功耗四VGA >>
视频接收器补偿CAT-5电缆损耗 >>
延长便携式应用的电池寿命并且提高精度 >>

本期通报的全部产品报价都是千片以上订量
(除非另外说明),建议转售最低美元价格,
按美国离岸价。

|
 |
 |
 |

低功耗四VGA提高超声应用中图像的分辨率
同时减小封装尺寸并且降低成本
多通道系统常需要很多放大器才能使超声AFE呈现高精度和高质量图像。AD8334四VGA的SNR能达到101dB(BW=5MHz),从而建立了高性能标准。AD8334除了提高图像质量外,与其它同类器件相比每通道占用PCB的面积降低20%,每通道的功耗减小20%同时每通道的成本降低10%,AD8334内置过载保护功能可屏蔽近场超声波信号,并且用户可选的箝位幅度用来防止给随后的ADC造成输入过载

| AD8334 |
应用
• 超声波和声纳
• 高性能自动增益控制(AGC)系统
• 低中频(IF)信号处理 |
14.49美元/片 |
• 电压噪声:
0.74 典型值.
• 3 dB 带宽: 120 MHz
• 48 dB增益范围
• 9 mm × 9 mm, 64引脚LFCSP封装
视频接收器补偿CAT-5电缆损耗
AD8128是一种用于补偿非屏蔽双绞线(UTP)5类(CAT-5)或CAT-5e电缆传输损耗的高速差分接收器和均衡器。它用于100米(m)长的电缆时能达到120MHz均衡带宽。AD8128可用作一种独立的接收器和均衡器或与AD81433三差分接收器匹配使用。AD8143和AD8128与AD8133或AD8134等三差分驱动器匹配使用时可提供一种完整的低成本解决方案,它用来发送和接收通过UTP电缆传输的红绿蓝(RGB)视频信号。

AD8128
AD8133
AD8134
AD8143 |
应用
• 键盘视频鼠标(KVM)
• 安全视频
• 专用视频投影和分配 |
2.59美元/片
2.59美元/片
2.59美元/片
2.55美元/片 |
AD8128
• 具有2个电压控制频率响应的调节引脚:
• 高频峰值
• 宽带增益
• 1.5 mV rms 累计噪声,在100米电缆和均衡带宽条件下
• ± 1 dB均衡带通脉动,到70 MHz范围内
• 3 mm × 3 mm, 8引脚LFCSP封装

返回页首
|
 |