|

超小封装增益可编程JFET型仪表放大器
>>
1.5 GHz运算放大器 >>
JFET精密放大器采用TSOT封装具有比同类产品低75%的功耗 >>
超低噪声精密双放大器 >>
无需权衡性能和功耗 >>
适合短电池寿命便携式应用的低噪声低协耗运算放大器 >>
通用24 MHz CMOS四放大器 >>
超小封装无滤波器D类音频放大器 >>
差分放大器简化了16 bit - 18 bit ADC的驱动 >>
低成本高速运算放大器 >>
低功耗四VGA >>
视频接收器补偿CAT-5电缆损耗 >>
延长便携式应用的电池寿命并且提高精度 >>

本期通报的全部产品报价都是千片以上订量
(除非另外说明),建议转售最低美元价格,
按美国离岸价。

|
 |
 |
 |

最新差分放大器简化了16bit-18bit ADC的驱动
驱动高分辨率差分ADC除了需要放大器外通常还需要很多外部元件,ADA4941-1-ADA4922-1是两款内部配置成(G=+2)简单易用的单端输入差分输出的放大器,它们无需外部元件即可驱动16bit-18bit差分ADC。这两款芯片具有高输入阻抗以及超低噪声和失真,这对于驱动当今的高分辨率ADC非常重要。
ADA4922-1可驱动差分输入范围高达±20V的16bit-18bitADC。如果提供10V-26V的宽电源电压范围,那么ADA4922-1可提供包括工业仪器仪表在内的多种应用所需要的超过40Vp-p的差分输出信号。该放大器千片定量报价为3.59美元/片。
ADA4941-1是一款具有R-R输出特性的低功耗16bit-18bitADC差分驱动器,该放大器也可通过增加外部电阻网络提供大于2倍的增益。

| ADA4941-1 |
应用
• 单电源供电数据采集系统
• 仪器
• 电池供电系统
• 医学仪器 |
2.39美元/片 |
ADA4941-1
• THD: -105 dBc @ 10 kHz
• SNR: 97 dB @ 100 kHz
• 电源电流: 2.1 mA
• 高输入阻抗
• 3 mm × 3 mm, 8引脚LFCSP封装
ADA4922-1
• SFDR: -99 dBc @ 100 kHz
• 等效差分输出噪声: 12 
• 高输入阻抗: 11 MΩ
• 折合到输出端的失调电压: 1.1 mV 最大值
• 3 mm × 3 mm, 8引脚LFCSP封装


返回页首
|
 |