第6卷, 第1期 半导体解决方案资源

通用24MHzCMOS四放大器提供高性能价值

AD8648是一种低电压,R-R输入输出四放大器。AD8648的宽带宽、快速建立时间、低噪声、低偏置电流和大输出电流特性的结合使其成为在2.7V-5V电源电压范围内完成多种动态检测和控制应用的优良选择。

AD8648

应用
  • 过程控制
  • 光电二极管电路
  • AFE传感器
  • 分流电路
  • 电机驱动器
  • 电源变压器和输电线驱动器
  • 家庭医用设备
  • 音频前置放大器

1.10美元/片

带宽: 24 MHz
转换速率: 12 V/µs
低噪声: 8 nV/vHz (1 kHz)
输入偏置电流: 1 pA
大驱动电流: 150 mA
14引脚TSSOP和SOIC封装

您在寻找能提供您最需要的性能,而价格低于1美元/片的放大器吗?

ADI公司提供了大量有价值的放大器供您选择.欲浏览其部分清单,请访问: www.analog.com/valueamps-china.

世界超小封装2W输出功率无滤波器D类音频放大器

SSM2302是一种高效D类立体声音频放大器,用来为移动电话和其它便携式音频应用提供极佳性能,它在5V电源和小于1%的THD+N条件下,具有驱动8Ω负载体1.2W连续输出功率的能力。SSM2302具有高功率效率、低噪声以及无需外部LC输出滤波器的低电磁干扰(EMI)调制方案的特点。SSM2302的全差分输入特性提供优良的抑制共模噪声的能力。SSM2302也提供很高的抑制电源噪声的能力,包括由GSM传输脉冲和射频(RF)整流引起的噪声。

在5 V电源, 1%的THD条件下,驱动8 Ω负载提供1.2W输出功率
3.6 V电源达到80%的功率效率,驱动8 Ω扬声器提供0.4W功率
信噪比(SNR): 优于93 dB
电源抑制(PSR): 80 dB @ 217 Hz
单电源供电: 2.5 V - 5 V
待机电流: 20 nA
3 mm × 3 mm, 引脚架构LFCSP封装
报价: 0.90美元/片

应用
  • 蜂窝手机
  • MP3 播放器
  • 多媒体播放器
  • 便携式游戏播放器
  • 数码摄像机
  • 数码照相机
  • 笔记本计算机


免费索取产品样片、技术资料和其它产品信息,请访问ADI公司网站。
www.analog.com/V6Amplifiers-SEA

Previous     Next

返回页首