|

超小封装增益可编程JFET型仪表放大器
>>
1.5 GHz运算放大器 >>
JFET精密放大器采用TSOT封装具有比同类产品低75%的功耗 >>
超低噪声精密双放大器 >>
无需权衡性能和功耗 >>
适合短电池寿命便携式应用的低噪声低协耗运算放大器 >>
通用24 MHz CMOS四放大器 >>
超小封装无滤波器D类音频放大器 >>
差分放大器简化了16 bit - 18 bit ADC的驱动 >>
低成本高速运算放大器 >>
低功耗四VGA >>
视频接收器补偿CAT-5电缆损耗 >>
延长便携式应用的电池寿命并且提高精度 >>

本期通报的全部产品报价都是千片以上订量
(除非另外说明),建议转售最低美元价格,
按美国离岸价。

|
 |
 |
 |

无需权衡性能和功耗
高性能模拟集成电路设计工程师通常需要权衡性能以便适应所需要的大量功耗;AD4841系列放大器仅用1.1μA的电源电流便可提供极低的带宽噪声和超低失真,这些技术指标连同R-R输出特性和优良的DC精度提供有效支持新兴的16bit-18bit ADC所需要的必要性能,所以非常的适合于便携式仪器、工业测量和医学设备应用。

ADA4841-1
ADA4841-2 |
应用
• 多通道测试设备
• 电池供电仪器
• 便携式医学设备
• 16 bit - 18 bit ADC驱动器 |
1.59美元/片
2.29美元/片 |
• AD7685 250kSPS采样速率, 16 bit PulSAR ADC
• ADR364 具有拉电流/灌电流能力的低功耗,低噪声基准电压源
• 低功耗: 1.1 µA/amp
• 低宽带噪声: 2.1 , 1.4 pA/
• 低失真: 105 dBc @ 100 kHz, VO = 2 V p-p峰峰值
• -3 dB带宽:80 MHz
• 达0.1%建立时间: 175ns
• 低失调电压: 0.3 mV 最大值
• R-R输出特性
• 宽电源电压范围: 2.7 V - 12 V
适合短电池寿命便携式应用的低噪声、低功耗运算放大器
电源管理和可靠性是便携式医学和工业应用的重要指标。AD8613/AD8617/AD8619系列单放大器,双放大器和四放大器与同类器件相比提供降低50%的噪声和降低30%的功耗,同时提供两倍的精度——以同样的价位提供以前难以达到的性能水平,AD8613/AD8617/AD8619采用1.8V低电源电压工作使它们很适合于电池供电设备。

AD8613
AD8617
AD8619 |
应用
• 红外(IR)温度监控器
• 二氧化碳检测器
• 血糖监测仪
• 烟雾检测器
• 电子秤
• 过程控制传感器
• 模拟前端(AFE) |
0.45美元/片
0.70美元/片
1.10美元/片 |
• 低噪声: 25 (1 kHz)
• 低偏置电流: 1 pA
• 低失调电压漂移(TCVOS): 1 µV/C
• 高驱动电流: 80 mA
• 5引脚SC70和TSOT封装以及标准MSOP, TSSOP和SOIC封装

返回页首
|
 |