第6卷, 第1期 半导体解决方案资源

iPolar IndustrialJFET精密放大器采用TSOT-23封装具有比同类产品低75%的功耗

随着市场向降低功耗和提高PCB密度方向发展,设计师需要减少系统自身散热和附加的散热片及风扇来满足低功耗的要求。ADA4000-1以低价位提供比同类产品低75%的功耗、低80%的输入偏置电流和低50%的失调电压,它采用2mm×3mm的5引脚TSOT-23封装——节省了PCB面积和成本,同时提高了设计灵活性。

失调电压: 1 mV
偏置电流: 10 pA 最大值
电源电压范围: ±5 V to ±15 V
转换速率: 20 V/µs
低电压噪声: 15 nV/vHz
8引脚SOIC和2.9 mm × 3 mm, 5引脚SOT-23封装

请点击此处看大图

ADA4000-1

应用
  • 输电线性检测器
  • 过程控制模拟前端(AFE)
  • 热电偶检测
  • 分流测量
  • 模拟控制环路
  • 精密滤波
  • 基准电压源缓冲
  • ADC电平移动

0.91美元/片

ADR361 具有拉电流/灌电流能力的低功耗,低噪声基准电压源.
AD7657 250 kSPS采样速率,6通道,双极性14 bit ADC
AD8551 零漂移,单电源,R-R输入输出运算放大器
AD8675 36 V 供电, 2.5 nV/vHz 电压噪声,R-R输出精密放大器
AD8221 增益可编程的精密仪表放大器

iPolar™ 制造工艺

欲详细了解iPolar™ 沟道隔离制造工艺,请访问:
www.analog.com/iPolarwhitepaper-china.

适合低电压应用的超低噪声精密双放大器

AD8656的低噪声性能使其无需分立输入级电路或多个放大器便可减小低电压应用中的系统噪声。其低噪声和低失真特性提高了驱动高分辨率ADC的信噪比(SNR)和精度,这些特性——兼备低失调电压和失调电压漂移以及28M赫兹带宽和R-R输入输出特性——对通信和音频应用以及数据采集系统和过程控制都很有吸引力。

AD8656在2.7V-5.5V电源电压范围内工作,并且在-40摄氏度~+125摄氏度温度范围内达到规定的技术指标。

低噪声: 2.7 nV/vHz
0.0007% 总谐波失真加噪声(THD+N)
低失调电压: 250 mV 最大值,在共模电压(VCM)范围内
输出电流: 220 mA
R-R 输入/输出
8引脚NSOP和SOIC无铅封装

免费索取产品样片、技术资料和其它产品信息,请访问ADI公司网站。
www.analog.com/V6Amplifiers-SEA

Previous     Next

返回页首