第6卷, 第1期 半导体解决方案资源

高性能的超小封装增益可编程JFET型仪表放大器

心电图仪(ECG)、脑电图仪(EEG)以及其它基于传感器应用的多通道系统都要求在极小的封装内获取最大的性能。AD8220仪表放大器采用超小型8引脚MSOP封装,以同类器件一半的封装尺寸提供包括满电源摆幅(R-R)输出特性的许多关键性能,从而允许用户在单电源低电压供电时获得最大增益并且在单电源和双电压范围内获得低功耗。

请点击此处看大图

AD8220

应用
 • 医学仪器
 • 精密数据采样系统
 • 传感器接口

2.29美元/片

OP2177 精密,低噪声及低输入偏置电流双运算放大器
ADG601 CMOS单刀单掷(SPST)单片模拟开关
AD8616 20MHz CMOS R-R输出精密运算放大器
AD7685 250kSPS 16-bit PulSAR® ADC
• Blackfin® 嵌入式处理器
ADR365 具有拉电流/灌电流能力的低功耗,低噪声基准电压源
• ADuM240x 四通道数字隔离器

用1.5GHz三运算放大器驱动高分辨率视频

随着视频分辨率和帧速率的提高,对放大器的速度要求也日益重要,AD8003是一款具有4300V/μS转换速率的1.5GHz三放大器。它采用超小型LFCSP封装为设计工程师提供190M赫兹的0.1dB增益均匀性宽带、12ns达0.1%建立时间以及很低的微分增益误差(0.05%)和微分相位误差(0.01%)。该放大器具有优良的直流(DC)精度,其输入偏置电流典型值为7μA,DC输入电压为0.7mV。现在可以提供AD8000单运算放大器。

高速:
1650 MHz (G = +1)
4300 V/µs (G = +2, 4 V 阶跃电压)
适合QXGA分辨率视频:
190 MHz的0.1 dB增益均匀性带宽
0.05% 微分增益误差, RL = 150 Ω
0.01° 微分相位误差, RL = 150 Ω
低输入偏置电流: 50 µA (最大值)
电源电压: +5 V to ±5 V

免费索取产品样片、技术资料和其它产品信息,请访问ADI公司网站。
www.analog.com/V6Amplifiers-SEA

Previous     Next

返回页首