A/D Converters
第6卷, 第5期 半导体解决方案资源

集成模拟I/O端口的模数转换器提供的高电压顺从性 和简单易用功能提高了系统性能并且降低了成本

Offer 率放大器基站控制器的传统解决 方案包括由许多分立元件组成的 复杂系统设计,以提供电流、 电压和温度测量。






Solution
系统设计工程师需要一种集成的高性能解决方案以简化设计,降低成本,以及满 足当今系统的要求。AD7294在一颗芯片内集成了监测和控制电流、电压以及温 度所需要的全部功能。它集成了4通道12 bit DAC、9通道12 bit ADC、两个 高端电流检测放大器和三个温度传感器通道(一个内部通道,两个外部通道)。 该解决方案提高了性能和可靠性,同时减少了元件数量并且降低了成本,从而为 无线基站设计工程师提供了一种简单易用的解决方案。其中电流传感器顺从高电 压要求,最高工作电压可达48 V,因此无需功率放大器。电流检测的线性度为 ±1 LSB,精度为0.5%,可为功率晶体管的偏置电流提供高精密控制,从而在 -40°C~+105°C扩展的工业温度范围内提高信号完整性和功率效率。AD7294采 用8 mm×8 mm 56引脚LFCSP封装和64引脚TQFP封装提供上述功能。欲获知 更多信息,请访问: www.analog.com/AD7294-china.

欲浏览我们的在线 ADC设计指南, 请访问: www.analog.com/ADCTutorials-china.

免费索取产品样片、技术资料和其它产品信息,请访问ADI公司网站。
www.analog.com/V6ADC-SEA

Next

返回页首