|

本期介绍
集成模拟I/O端口的模数转换器提供的高电压顺从性和简单易用功能提高了系统性能并且降低了成本
>>
适合数据采集和振动分析的高性能24 bit Σ-Δ ADCs >>
首款MSOP超小封装 18 bit ADC >>
高速ADC为宽带通信 建立了新的低功耗标准 >>
16 bit ADC提供低噪声、 高精度及更高速度率 >>
ADC受益于iCMOS制造工艺
>>
CDC体系结构克服了 电容检测的设计难题 >>
PulSAR ADC简化了工业过程控制应用的设计 >>
集成 12 bit ADC的数字温度传感器提供无与伦比的精度 >>
低功耗8通道ADC系列 提供串行LVDS输出 和超小封装 >>
适合高分辨率图像处理 的极快14 bit AFE
>>
带内置DDS和正交编码器的微控制器 >>
适合电桥传感器应用 的多种Σ-ΔADC >>
引脚可设置的1.6 GHz 时钟IC使DAC的性能 达到极致 >>
适合运动控制应用的精密ADC >>

本期通报的全部产品报价都是千片以上订量 (除非另外说明), 建议转售最低美元价格,
按美国离岸价。

|
 |
 |
 |

适合高清晰度图像处理应用的极快的14 bit AFE
今高性能高清晰度(HD)图像处理应用的设计工程师正面临着以超过50
MSPS的速率对CCD或 CMOS图像传感器进行采样的难题。现有的解决方案存在功耗大,尺寸限制和成本高的问题。
 |
|
ADI公司通过为高性能图像处理应用扩展了其模拟前端(AFE)产品种类已经缓解了上述问题。它推出 了AD9970,该器件的信号转换性能提高了30%,时钟速度在高达65
MSPS条件下仅需很低的功耗(155 mW),而且减小了75%的PCB面积。这些颇具竞争力的高性能、低功耗和小尺寸优势是获取HD图像内容不可或缺的,也正是用户对当今HD摄像机所需求的先进功能。
AD9970适合消费类图像处理产品,例如便携式摄像机和数码照相机,它作为一个完整的AFE,包含一个相关 双采样器(CDS),一个可变增益放大器(VGA),一个14
bit ADC以及一个高性能的可编程时钟驱动器。 AD9970包含一个14 bit ADC,它在65 MSPS的采样速率条件下以155
mW极低的功耗工作。该器件包含的 VGA 和CDS用于信号的调理和数字化。还包含称作精密Timing™技术的可编程定时驱动器,由于它能够对高速
CCD时钟信号进行精密和本地控制,所以进一步提高了性能。
AD9970的每一个单元电路都在调理和数字化CCD信号方面起着重要的作用。AD9970也是市场上第一个采用
LVDS接口用于HD图像处理设备的AFE之一。这种功能显著地减少了高速数据输出的数量,从而可以减小了
封装尺寸、提高性能并且降低用于屏蔽电磁干扰(EMI)的成本。
AD9970采用LFCSP(5 mm×5 mm)超小型封装,并且在-25°C ~ +85°C温度范围内达到规定的技术
指标。
|

欲获知有关AD9970的更多信息或下载芯片使用
说明,请访问:
www.analog.com/AD9970-china.
- -3 dB,0 dB,+3 dB和+6 dB增益的CDS
- 集成的14 bit 65 MSPS的ADC
- 可变电平控制的”黑色”电平箝位电路
- 完整的内置定时发生器
- 65 MHz时具有240 ps分辨率的精密定时内核
- 内置3 V的水平和RG驱动器
- 可以降低LVDS输出摆动的串行数据链路
|


返回页首
|
 |