|

本期介绍 集成模拟I/O端口的模数转换器提供的高电压顺从性和简单易用功能提高了系统性能并且降低了成本
>>
适合数据采集和振动分析的高性能24 bit Σ-Δ ADCs >>
首款MSOP超小封装 18 bit ADC >>
高速ADC为宽带通信 建立了新的低功耗标准 >>
16 bit ADC提供低噪声、 高精度及更高速度率 >>
ADC受益于iCMOS制造工艺
>>
CDC体系结构克服了 电容检测的设计难题 >>
PulSAR ADC简化了工业过程控制应用的设计 >>
集成 12 bit ADC的数字温度传感器提供无与伦比的精度 >>
低功耗8通道ADC系列 提供串行LVDS输出 和超小封装
>>
适合高分辨率图像处理 的极快14 bit AFE >>
带内置DDS和正交编码器的微控制器 >>
适合电桥传感器应用 的多种Σ-ΔADC >>
引脚可设置的1.6 GHz 时钟IC使DAC的性能 达到极致 >>
适合运动控制应用的精密ADC >>

本期通报的全部产品报价都是千片以上订量 (除非另外说明), 建议转售最低美元价格,
按美国离岸价。

|
 |
 |
 |

低功耗8通道ADC系列提供串行LVDS输出和超小封装
进的超声诊断系统为了达到其精度和质量要求需要数百个图像处理通道。每个图像处理通道的功耗越低并
且其尺寸越小,那么在一块PCB板上放置的芯片就越多。相位阵列、多通道雷达系统和便携式数码照相机 也同样需要低功耗和小封装的ADC以达到极高分辨率。
 |
| ADI公司为超声诊断设备、非侵入式测试设备、通信接收器和数码照相机提供了一系列低功耗、8通道ADC。
这些高集成度8通道ADC虽然提供多输入通道数,但不折衷动态性能。10 bit和12 bit分辨率的ADC系列都可提供高达65
MSPS的采样速率。
采用64引脚LFCSP(9 mm × 9 mm)封装和每通道功耗为100 mW的AD9212(10 bit,40
MSPS/65 MSPS)和AD9222(12 bit,40 MSPS/65 MSPS)8通道ADC比目前市场上提供的8通道ADC封装尺寸减
小了30%并且功耗降低了4%~5%。
具有70.5 dB的SNR(在奈奎斯特频率)的AD9212和AD9222 8通道ADC从而满足了图像处理、通信和雷达
接收器的动态范围要求。AD9212和AD9222的数据输出采用串行LVDS形式,从而它能够在尺寸很小PCB上
实现快速数据传输。这样使占用PCB的面积最小,从而允许增加通道数量,因此提高了图像质量。
|

*现在可提供样片,并且将于2006年7月量产。
欲获知有关AD9222或AD9212的更多信息或下载试用版芯片使用说明,请访问: www.analog.com/AD9222-china
或 www.analog.com/AD9212-china.
- 采用64引脚LFCSP(9 mm×9
mm)封装的8通道ADC
- 90 dB 串扰隔离度
- 串行LVDS输出
- SNR = 70 dB (奈奎斯特频率)
- SFDR = 80 dB (奈奎斯特频率)
- DNL = +0.3 LSB (典型值)
- INL = +0.6 LSB (典型值)
- 400 MHz的全功率模拟带宽
- 每通道120 mW内核ADC功耗
@65 MSPS采样速率
|


返回页首
|
 |