A/D Converters
第6卷, 第5期 半导体解决方案资源

软件可选择单极性和双极性输入的PulSAR ADC 简化其工业过程控制应用的设计

场压力要求工业系统设计工程师在节省预算并且减小尺寸的条件下不断提高性能和增强功能。例如,高速 数据采样系统通常利用电平移动和增益级电路来适应各种单极性和双极性模拟输入范围。这种前端信号调 理方法既消耗时间又浪费成本。

ADI公司推出了AD761x(16 bit)和AD763x(18 bit) SAR型ADC,高达750 kSPS的采样速率,并且具有软件可选择0 V~5 V和0 V~10 V的单极性输入电压范围 以及±5 V和±10V的双极性输入电压范围。这些芯片 无需使用前端模拟电路,从而显著地减小元件成本和 PCB面积,同时提高了性能。软件可设置输入电压范围允许设计工程师动态地改变输入,从而提供一种比较灵活的解决方案。采用AD761x和AD763x ADC两系列的ADC所有的信号切换都可以通过内部寄存器来完成,因 此无需数据等待时间。这样改进的切换速度高达现有设计的6倍。

增强功能和性能以及采用48引脚LFCSP小封装的组合特性为高性能SAR 型ADC建立了新标准。欲获知更多信息,请访问: www.analog.com/PulSAR-china.

带全集成12 bit ADC的数字温度传感器 提供无与伦比的精度

DT75是一种12 bit温度数字转换器,它具有与 I2C®和SMBus总线兼容的接口。ADT75的转换时间为60 ms(典型值),并且在3.3 V工作电压时 其很小的功耗电流仅300 µA(典型值)的。ADT75可 在宽温度范围(-55°C~-125°C)内工作,并且在 0°C~70°C范围内ADT75B能达到1.0 °C (最大值)的温 度精度。ADT75有三个引脚(A0,A1和A2)用来提 供地址选择,并且有一个漏极开路(OS/ALERT)输 出引脚,当温度超过设定门限时该引脚有效。它采用 SOIC和MSOP封装形式提供所有特性,并且还由于具 有竞争力的低成本优势,所以适合大批量生产的应用。

产品型号 接口 最大误差 温度范围 待机电流 封装 说明 报价
(美元/片)
ADT75A I2C/SMBus ±2°C,-25°C to +100°C 55°C to 125°C 6 µA (最大值) 引脚SOIC和
8引脚MSOP
等同LM75 0.65
ADT75B I2C/SMBus ±1°C,0°C to +70°C 55°C to 125°C 6 µA (最大值) 8引脚SOIC和
8引脚MSOP
优于LM75 0.95

电源电压范围: 3.0 V to 5.5 V
当温度超过门限时漏极开路引脚有效
寄存器回读能力

欲获知ADI公司温度传感器全部产品, 请访问: www.analog.com/tempsensor-china.

免费索取产品样片、技术资料和其它产品信息,请访问ADI公司网站。
www.analog.com/V6ADC-SEA

Previous     Next

返回页首