A/D Converters
第6卷, 第5期 半导体解决方案资源

ADC受益于 iCMOS™ 制造工艺

照ADI公司的工业CMOS(iCMOS)制造工艺已经生产出多种高性能ADC,它比传统的、大功 率、限制性能的解决方案具有显著的优点。iCMOS ADC通过提供兼备高性能、高电压承受能 力、低功耗和高集成度产品的优势,从而满足工业、医学和仪表仪器应用的需求。

AD7328是一种真双极性、8通道、低功耗、13 bit分辨率(12 bit加符号位)和1 MSPS采样速率ADC。它适应高 达10 V输入电压范围,从而使输入端的噪声的影响最小,同时提供很高的直流(DC)和交流(AC)输入阻抗。 AD7328使用专用控制寄存器的控制位用软件选择模拟输入方式,可配置为单端输入、全差分输入或伪差分输入, 从而无需电平移动或信号调理电路。

AD7656是一种高集成度6通道、16 bit和250 kSPS同步采样ADC,它为成功设计提供了要求严格的工业设计应用 所需要的速度、精度和功耗的重要组合。它包含一个低噪声、宽带和跟踪保持放大器,以便处理高达8 MHz的输 入频率。使用三对ADC可完成独立的同步采样。我们推荐使用AD8021和AD8610驱动AD7656。

欲获知有关上述产品以及ADI公司为工业和仪表仪器市场提供的许多其它产品的更多信息, 请访问:www.analog.com/iCMOS-china.

    AD7328的特性
  • 13 bit, 8 通道, 1 MSPS
  • 真双极性输入范围
  • 软件可选择输入范围: ±10 V, ±5 V, ±2.5 V,
    0 V to 10 V
  • 低功耗: 25 mW最大值
  • 封装: 20引脚TSSOP
  • 报价: 6.25 美元/片
    AD7656的特性
  • 16-bits, 250 kSPS
  • ±4 LSB的积分线性误差(INL)最大值
  • 软件可选择输入范围: ±10 V, ±5 V
  • 内置基准电压源和缓冲器
  • 封装: 64引脚LQFP
  • 报价: 17.00 美元/片

CDC体系结构克服了电容检测的设计困难

高精密电容检测应用传统上采用多芯片的分立设计方法——一种昂贵并且耗时的方案。ADI公司凭借高精密Σ-ΔADC专家经验开发出获奖的电容数字转换器(CDC)产品,可为工业仪表仪器、生物医学、汽车以 及消费类应用提供高性能单芯片电容检测解决方案。

适合会聚多媒体平台的人机界面
AD7142是一种采用32引脚LFCSP超小封装的14通道、16 bit和240 kHz采样速率的Σ-ΔCDC,它非常适合于解决手持设备中用户电容接口带来的难题。它具有14个输入,能够为多种传感器配置设置输入方 式,例如滚动、滑动和8路开关。内置环境校准提供完全可靠的随环境 和用户设置类型改变的电容传感器接口,从而使这种芯片成为适合移 动环境的理想解决方案。

高性能电容检测应用
AD7745是一种采用16引脚TSSOP封装带有内置温度传感器的单通道 24 bit CDC。该芯片兼备了高精密、低噪声、低功耗、低成本、低温 度漂移和小封装以及独有的前端体系结构,没有外部寄生电容的负面 影响。待测电容可直接与CDC的输入端相连,并且带内置参考时钟 和激励电压源,所以不需要任何外部元件。该芯片能够完成汽车、 工业和医学系统中电容传感器信号的高精密转换。欲获知更多信息, 请访问:www.analog.com/CDC-china.

免费索取产品样片、技术资料和其它产品信息,请访问ADI公司网站。
www.analog.com/V6ADC-SEA

Previous     Next

返回页首